×

Clapets anti-retour


  • Calibre 6
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 40 l/min
  • Calibre 10
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 100 l/min
  • Calibre 40 … 300
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 16 bar
  • Débit maximal 50000 l/min


Sous réserve de modifications, État 2020-08-24 12:29:50