×

Clapets anti-retour, à déverrouillage hydraulique

SV 10...32


  • Calibre 10 … 32
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 550 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Raccordement électrique
Dimensions
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-08-24 12:29:50