×

Distributeurs d'isolement à 4/2 et à 4/3 voies, à pilotage interne, à pilotage externe

Z4WH 10


  • Calibre 10
  • Série 4X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 160 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 21:28:50