×

Distributeurs d'isolement à 4/2 et à 4/3 voies, à pilotage interne, à pilotage externe

Z4WH 22


  • Calibre 25
  • Série 5X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 650 l/min
Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-10 13:10:21