×

Valve de remplissage, conçu avec des embases empilables

ZSF


  • Calibre 32 … 200
  • Série 1X, 2X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 7000 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-10 18:54:49