×

CD - vérin différentiel


  • Série T3
  • Série 3X
  • Pression nominale 160 bar
  • Ø du piston 25 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 12 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm
  • Série 70
  • Série 1X
  • Pression nominale 70 bar
  • Ø du piston 25 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 12 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm
  • Série 210
  • Série 1X
  • Pression nominale 210 bar
  • Ø du piston 40 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 16 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm


Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 04:24:28