Trouver un produit
CS - vérin différentiel avec système de mesure de position
- Série H1
- Série 3X
- Pression nominale 250 bar
- Ø du piston 40 … 320 mm
- Ø de la tige de piston 22 … 220 mm
- Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm
- Série H2
- Série 3X
- Pression nominale 250 bar
- Ø du piston 40 … 320 mm
- Ø de la tige de piston 25 … 220 mm
- Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm
- Série H2
- Série 3X
- Pression nominale 250 bar
- Ø du piston 40 … 320 mm
- Ø de la tige de piston 25 … 220 mm
- Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm
- Série H3
- Série 3X
- Pression nominale 350 bar
- Ø du piston 40 … 320 mm
- Ø de la tige de piston 28 … 220 mm
- Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm
- Série M1
- Série 2X
- Pression nominale 160 bar
- Ø du piston 40 … 200 mm
- Ø de la tige de piston 28 … 140 mm
- Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm