×

Vérin hydraulique Type rond

CSH3


  • Série H3
  • Série 3X
  • Pression nominale 350 bar
  • Ø du piston 40 … 320 mm
  • Ø de la tige de piston 28 … 220 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Informations
Accessoires
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-10 13:21:19