Plus compacts et légers, les nouveaux moteurs hydrauliques à pistons radiaux Hägglunds CAb modèles 10 à 40 conservent toutes leurs performances et offrent ainsi une densité de puissance inégalée. Idéals pour les applications légères et compactes !
 
 Les moteurs à pistons axiaux sont disponibles avec des pompes à plaque inclinée ou à axe brisé pour les applications requérant des pressions moyennes ou élevées. Adaptés aux applications mobiles ou stationnaires, nos entraînements hydrostatiques offrent robustesse, fiabilité, longue durée de vie, faibles émissions sonores, rendement élevé et excellent rapport efficacité-coût.
 
 
Les moteurs à denture externe sont une alternative économique aux entraînements rotatifs jusqu’à 50 kW environ. Ils sont disponibles en version à sens de rotation unique ou réversible, pour une utilisation à deux ou quatre quadrants.
Tous les secteurs et toutes les activités sont aujourd’hui confrontés à une même nécessité : produire de façon plus rapide et plus fiable, tout en garantissant un niveau de qualité élevé. C’est là que les entraînements hydrauliques industriels ont un rôle crucial à jouer. Pour garantir une productivité optimale, il est essentiel de pouvoir contrôler la vitesse et le couple en fonction des besoins de votre process. En outre, cette capacité a pour vertu de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie des produits. C’est pourquoi Bosch Rexroth propose des systèmes de toutes tailles à la fois économiques, précis, sûrs et à haut rendement énergétique.
Face à la nécessité de produire du matériel de meilleure qualité plus rapidement, les entraînements directs pour moteurs hydrauliques industriels ont un rôle crucial à jouer. Pour garantir une productivité optimale, il est essentiel de pouvoir contrôler la vitesse et le couple en fonction des besoins de votre application : la qualité, le rendement, le contrôle et la fiabilité de votre process en dépendent largement.
Notre gamme industrielle vous donne accès à des technologies hydrauliques, de commande et d'entraînement électrique, de transmission, de guidage linéaire et de montage de pointe d'une seule source.