Le système de mouvement linéaire fonctionne selon le principe modulaire et est conçu pour une configuration modulaire. Il peut être utilisé dans des applications en machine et entre machines. L’un des cas d’utilisation typique est l’alimentation directe des produits dans une ligne de production, éliminant le besoin de robots complexes pour retirer et placer les composants. Il est également facile de combiner des ovales de puissance dans la machine avec des systèmes de convoyeurs classiques, par exemple, pour effectuer des tâches telles que la formation d’empilements de produits. Ces applications exigent des performances, une vitesse et une précision élevées. Le système ctrlX FLOWHS soutient tous ces facteurs.
En utilisant le système de mouvement linéaire, les processus de transport internes de la machine entre les postes de travail peuvent également être facilement étendus pour inclure des applications supplémentaires, par exemple dans les lignes de remplissage. Dans ce but, les bouteilles sont saisies entre deux moteurs, transportées vers un poste de remplissage, étiquetées dans un autre, contrôlées dans le troisième et regroupées avec d’autres bouteilles dans le dernier. La modification de la taille de la bouteille sur cette ligne ne nécessite qu’un ajustement logiciel de la distance.
Le système ctrlX FLOWHS est donc parfait pour une utilisation dans une large gamme d’industries, telles que les biens de consommation, l’électronique, les batteries ou les produits pharmaceutiques.