Experts en train de parler des tendances en matière de technologies de serrage Regarder la vidéo Retrouvez-nous à SchraubTec 2026 !
Découvrez nos innovations et échangez avec nos experts.
Obtenez votre entrée gratuite DES ANNEES-LUMIERE D'AVANCE : nouvelle visseuse à batterie sans fil NEXO Vidéo NEXO Configurez votre système de vissage facilement et rapidement avec la fonction glisser-déposer Configurateur en ligne
Technologies de vissage : vue
OPTIMISEZ VOS PROCESS ET ENTREZ DANS LE NOUVEAU MONDE DES TECHNOLOGIES D'ASSEMBLAGE. Êtes-vous prêt(e) pour une performance cosmique ? Grâce à la nouvelle génération de produits interactifs, connectés et collaboratifs dans le domaine des technologies d’assemblage et de vissage, Bosch Rexroth booste le potentiel de votre processus de production. Visseuse à batterie sans fil, broche de vissage, système de contrôle : notre gamme offre précision, fiabilité et sécurité à toute épreuve en matière de consignation et d’évaluation des données. Cette nouvelle génération répond ainsi aux exigences des processus de demain, tout en instaurant de nouveaux standards, de la mise en service à l'utilisation quotidienne et l’ergonomie, en passant par la modernité du design. Découvrez le nouveau monde des technologies de vissage et d'assemblage !
Des performances de pointe, une précision, une fiabilité et une ergonomie sans égales.
En savoir plus sur NEXO
Clé dynamométrique numérique OPEX
Précision et contrôle intuitif pour des performances fiables. Découvrez les avantages d’une technologie avancée et d’un design ergonomique.
En savoir plus sur OPEX
Système de vérification TASS
Le nouveau système d’essai TASS (Torque Angle Slip Standard) est une méthode pionnière pour tester les joints boulonnés critiques pour la sécurité. Grâce au processus d’essai à la volée, la qualité peut être assurée directement sur le lieu de travail pendant la production en cours.
En savoir plus sur TASS
Configurateur
Dans notre configurateur, vous avez la possibilité de créer facilement et rapidement votre propre système de vissage avec la fonction glisser-déposer.
En savoir plus sur Configurateur
Efficacité prouvée
Vissage de batteries fiable et efficace.
En savoir plus
Ducati : la production innovante de motos en Asie
Témoignages de clients satisfaits
En savoir plus
Support
Services pour les technologies de serrage
Nous sommes là pour vous du lundi au vendredi de 08.00h à 12.00h et de 13.30h à 17.00h. Tél. :
+41 32 420 76 80
Formulaire de contact
Nos services
Contactez-nous !
Nous sommes là pour vous du lundi au vendredi de 08.00h à 12.00h et de 13.30h -17.00h
Retrouvez ici toute la documentation technique et les catalogues
Plateforme de téléchargement
Plateforme de téléchargement
Formation
Académie Bosch Rexroth
Avec la mondialisation, les compétences et connaissances spécialisées de vos employés constituent votre avantage compétitif. Le service technologies de vissage Rexroth propose des formations pratiques au sein du centre de formation de Murrhardt ou sur site.