Plusieurs gares FiFo, chariots de transport du matériel avec des boîtes bleues chargées. Informations sur les contenus au-dessus de chaque gare Gares FiFo : révolutionnez votre intralogistique

Optimisez vos flux de matériaux grâce à un pilotage FiFo intelligent. Améliorez l’utilisation de l’espace, la sécurité des process et la transparence des flux.

GaresFiFo

Révolutionnez votre intralogistique avec les gares FiFo intelligentes

Nos gares FiFo sont des solutions intelligentes pour un approvisionnement en composants optimisé dans votre production. Utilisées comme systèmes de type supermarché pour chariots et bacs roulants, elles assurent l’application stricte du principe « First-In, First-Out » (premier entré, premier sorti : FiFo). Elles permettent de réduire les rebuts, stabiliser les flux matière et d'optimiser l’utilisation des surfaces de production. Nos systèmes modulaires s’adaptent parfaitement à vos besoins, rendant votre production plus efficace, transparente et sûre.

  • Traçabilité de bout en bout et sécurité des process : le principe FiFo permet une analyse transparente des écarts et une résolution rapide des incidents logistiques, garantissant ainsi une transparence et une sécurité maximales.
  • Flux optimisés et efficacité : en configuration supermarché, les stations FiFo structurent l’alimentation matière, réduisent les stocks intermédiaires (logique Kanban) et limitent les ruptures d’approvisionnement.
  • Flexibilité maximale et optimisation des surfaces : les architectures modulaires permettent une adaptation aux contraintes de production. L’intégration de systèmes de rayonnages permet une exploitation optimale de l’espace disponible.
  • Application cohérente du 5S et transparence des flux : ldes zones de mise à disposition standardisées et des supports d’information structurent les flux et assurent une visibilité maximale des processus logistiques.
  • Qualité et réduction des coûts : la prévention de l’obsolescence et des rebuts grâce à la stratégie FiFo augmente la qualité des produits et réduit les coûts d’exploitation.

Laissez-vous inspirer dès maintenant

Chariots de transport du matériel avec des caisses bleues sur des niveaux de matériaux séparés, guidage sur rails. De plus, chariots de transport du matériel avec des caisses bleues empilées.

Gare FiFo 6 voies

En savoir plus et nous contacter

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus de production ?

Contactez-nous!

Foire aux questions (FAQ) - Stations FiFo

Lancement de projet et contact

Je n'ai jamais commandé chez Bosch Rexroth. Est-il facile de passer commande ?

Le processus est volontairement simple. Nous traitons chaque type de demande rapidement et en vous orientant vers la meilleure solution. Le traitement rapide et sur mesure des demandes concernant les stations FiFo est géré par notre réseau de partenaires certifiés, garantissant ainsi un accompagnement local et efficace.

Une application de station FiFo que j'ai vue m'intéresse. Comment puis-je procéder pour la mettre en œuvre ?

Nous avons mis en œuvre une grande variété d'applications de stations FiFo. N'hésitez pas à nous contacter directement. Votre demande sera immédiatement transmise à l'un de nos partenaires systèmes qualifiés, qui vous contactera rapidement pour réaliser votre station FiFo sur mesure et l'intégrer de manière optimale dans votre atelier de production.

Existe-t-il des projets de référence ou des bonnes pratiques que je peux consulter avant de me décider ?

Nous comptons de nombreux projets mis en œuvre avec succès dans le monde entier. Nos partenaires se feront un plaisir de vous présenter des références et des bonnes pratiques illustrant comment nos stations FiFo ont durablement amélioré l'efficacité des flux de matériaux et la productivité dans divers secteurs industriels.

J'ai des exigences très spécifiques. Puis-je bénéficier d'un conseil personnalisé ?

Relever vos défis uniques est notre force. Nous vous invitons chaleureusement à nous contacter directement. Notre équipe transmettra votre demande à un partenaire spécialisé qui vous fournira des conseils personnalisés complets et développera la solution de station FiFo parfaite pour vos besoins spécifiques, révolutionnant ainsi votre flux de matériaux.

Valeur ajoutée et efficacité

Qu'est-ce qu'une station FiFo exactement et pourquoi devrais-je l'implémenter dans ma production ?

Une station FiFo (First-in, First-out / Premier entré, premier sorti) est un système de stockage intelligent qui garantit que les matériaux stockés en premier sont également prélevés en premier. Cela évite le vieillissement des stocks, réduit les gaspillages et garantit un approvisionnement continu en matériaux au poste de travail.

Quels avantages une station FiFo Bosch Rexroth offre-t-elle par rapport à d'autres solutions ?

Nos stations FiFo sont basées sur le système éprouvé de profilés en aluminium Bosch Rexroth, synonyme de modularité, de robustesse et de durabilité. Vous bénéficiez d'une flexibilité maximale de conception, d'une grande adaptabilité, d'une ergonomie optimale lors du prélèvement des matériaux et d'une intégration parfaite dans votre stratégie de production Lean.

Comment une station FiFo contribue-t-elle à accroître l'efficacité de ma production ?

Les stations FiFo garantissent un sens clair d'écoulement des matériaux, minimisent les temps de recherche, évitent les erreurs de prélèvement et réduisent les en-cours au poste de travail. Le résultat : un approvisionnement plus efficace, moins de gaspillages et un processus de production fluide qui stimule la productivité globale.

Flexibilité et accessoires

Puis-je adapter une station FiFo aux dimensions et types spécifiques de mes bacs ?

C'est l'une des caractéristiques principales de nos solutions FiFo ! Grâce au système de profilés modulaire, nos stations peuvent être adaptées précisément aux dimensions de vos bacs, caisses ou plateaux afin de garantir une utilisation optimale de l'espace et un flux de matériaux fluide.

Bosch Rexroth propose-t-il également des accessoires tels que des roulettes, des options d'étiquetage ou des séparateurs pour les stations FiFo ?

Notre vaste gamme d'accessoires répondra à toutes vos attentes. Qu'il s'agisse de différents types de roulettes pour la mobilité, de systèmes d'étiquetage clairs ou de séparateurs flexibles pour l'organisation des bacs, tout s'adapte de manière modulaire à notre système pour en enrichir les fonctionnalités.

Quelle est la capacité de charge typique de vos stations FiFo ?

La capacité de charge de nos stations FiFo est variable et dépend de la construction spécifique et des composants utilisés. Nous pouvons réaliser des solutions allant des pièces légères aux bacs mi-lourds. Nos experts vous conseilleront pour trouver la solution optimale adaptée à vos contraintes de charge.

Production Lean, protection ESD et intégration

Les stations FiFo peuvent-elles également être utilisées en salles blanches ou dans des zones sensibles aux décharges électrostatiques (ESD) ?

Oui, tout à fait. Nous proposons des versions spéciales avec des matériaux et des revêtements adaptés qui répondent aux exigences des salles blanches ou des zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA). Nos partenaires se feront un plaisir de vous conseiller sur ces possibilités spécifiques.

Les stations FiFo sont-elles uniquement destinées au chargement manuel, ou peuvent-elles également être automatisées ?

Nos stations FiFo sont conçues pour être parfaitement adaptées au chargement et au prélèvement manuels, mais aussi pour être intégrées dans des systèmes automatisés, tels que la connexion avec des véhicules à guidage automatique (AGV) ou le chargement par robot. Elles constituent un maillon flexible de votre flux de matériaux.

Une station FiFo peut-elle également servir de zone tampon ou pour l'approvisionnement en matériaux des lignes d'assemblage ?

Les stations FiFo sont idéales comme stocks tampons entre les étapes de processus ou pour l'approvisionnement synchrone en matériaux directement sur les lignes d'assemblage. Elles assurent un flux constant et évitent les goulots d'étranglement en mettant à disposition le bon matériel, au bon moment et au bon endroit.

L'assemblage ou le démontage d'une station FiFo est-il complexe si je souhaite la modifier ou la restructurer ?

Grâce à notre système modulaire de profilés en aluminium, le montage et le démontage de nos stations FiFo sont incroyablement simples et nécessitent très peu d'outils. Les modifications, extensions ou restructurations peuvent être effectuées rapidement et de manière flexible, garantissant une adaptabilité maximale.

Comment une station FiFo aide-t-elle à réduire les gaspillages (Muda en japonais) dans le cadre de la Production Lean ?

Les stations FiFo réduisent principalement les gaspillages liés à la surproduction (car seul ce qui est nécessaire est fourni), aux temps d'attente (car le matériel est toujours disponible) et aux transports inutiles (grâce à une disposition optimale). Elles constituent un élément central pour une production Lean et efficace.