3 boîtes bleues guidées dans un angle à 90 degrés sur des convoyeurs à rouleaux. Sections descendantes avec un angle spécial comme unité de transfert. Solutions Karakuri : améliorer l'efficacité et réduire les coûts

Automatisation intelligente à faible coût (ACV) pour des processus de production Lean et efficaces.

Êtes-vous prêt à optimiser vos processus de production ?

Contactez-nous!

Foire aux questions (FAQ)

Lancement de projet et contact

1. Je n'ai jamais commandé chez Bosch Rexroth. Est-il facile de passer commande ?
Oui, le processus est volontairement simple. Nous traitons chaque type de demande rapidement et en vous orientant vers la meilleure solution. Le traitement rapide et sur mesure des demandes concernant les postes de travail ergonomiques est géré par notre réseau de partenaires certifiés, garantissant ainsi un accompagnement local et efficace.

2. Une application Karakuri que j'ai vue m'intéresse. Comment puis-je procéder pour la mettre en œuvre ?
Nous avons mis en œuvre un grand nombre d’applications Karakuri. Vous pouvez directement Contactez-nous. Votre demande sera immédiatement transmise à l'un de nos partenaires qualifiés, qui vous contactera dans les plus brefs délais pour réaliser votre application sur mesure.

3. Existe-t-il des projets de référence que je peux consulter avant de me décider ?
Nous comptons de nombreux projets clients mis en œuvre avec succès dans le monde entier. Nos partenaires se feront un plaisir de vous présenter des références et des exemples montrant comment nos solutions Karakuri ont permis d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts dans divers secteurs industriels.

4. J'ai des exigences très spécifiques. Puis-je bénéficier d'un conseil personnalisé ?
Le conseil personnalisé est au cœur de notre offre. Relever vos défis uniques est notre force. Il vous suffit de nous contacter, et nous transmettrons votre demande à l’un de nos partenaires spécialisés.

Valeur ajoutée et efficacité

5. Qu'est-ce que le système Karakuri et quels sont ses avantages en production ?
Le Karakuri est une méthode japonaise permettant d'automatiser les flux de matériaux et les processus sans source d'énergie externe. Il utilise la gravité, les lois des leviers et la mécanique pour générer des mouvements. Ses avantages : rentabilité, maintenance réduite, grande fiabilité, efficacité énergétique et intégration facile dans les concepts existants de production Lean.

6. Les solutions Karakuri peuvent-elles vraiment fonctionner sans électricité ? Comment cela marche-t-il exactement ?
Oui, c'est là tout le principe ingénieux du Karakuri ! Il utilise des forces purement mécaniques telles que la gravité, des contrepoids ou des ressorts pour exécuter des mouvements. Par exemple, le matériel présent sur une voie de convoyage peut déclencher un contrepoids qui actionne une autre voie. Nos experts vous aideront à tirer le meilleur parti de ces principes pour votre application.

7. À quels types de processus les solutions Karakuri sont-elles les mieux adaptées ?
Le système Karakuri est particulièrement adapté aux processus répétitifs et simples de transport et de manutention de matériaux, nécessitant une séquence de mouvements maîtrisable. L'approvisionnement en pièces des postes de travail, l'évacuation des pièces finies ou des contenants vides, le basculement de bacs ou le déclenchement de mouvements ultérieurs en sont des exemples.

8. Comment le système Karakuri contribue-t-il à accroître l'efficacité et à réduire les gaspillages ?
Le système Karakuri élimine les tâches manuelles grâce à une mécanique intelligente, réduit les temps d'attente et évite la surproduction. Il garantit un flux de matériaux plus fluide et une utilisation plus efficace des ressources, ce qui entraîne des économies significatives et une augmentation de la productivité globale.

Flexibilité et accessoires

9. Pourquoi devrais-je choisir les solutions Karakuri de Bosch Rexroth ? Quelle est leur valeur ajoutée ?
Nos solutions Karakuri sont basées sur le système de profilés en aluminium Bosch Rexroth, une solution éprouvée et synonyme de modularité, de robustesse et de longue durée de vie. Outre cette technologie de profilés fiable, nous mettons à votre disposition l'expertise approfondie de nos partenaires pour développer des applications Karakuri créatives, économes en énergie et sur mesure, qui optimisent vos processus.

10. À quelle vitesse une solution Karakuri peut-elle être mise en œuvre et offre-t-elle une grande flexibilité d'adaptation ?
Grâce au système modulaire de profilés en aluminium Bosch Rexroth, les solutions Karakuri sont souvent assemblées et déployées très rapidement. Leur nature mécanique permet également une grande flexibilité et un ajustement simple aux évolutions des conditions de production ou des flux de matériaux, et ce, sans aucune mise à jour logicielle.

11. Proposez-vous également des accessoires tels que des roulettes, des sections tampons ou des glissières spécifiques pour compléter les solutions Karakuri ?
Oui, notre vaste gamme d'accessoires répondra à toutes vos attentes. Qu'il s'agisse de différents types de roulettes pour la mobilité, de sections tampons ou de glissières spécifiques pour le transfert de matériaux, tout s'adapte de manière modulaire à notre système pour enrichir les fonctionnalités de votre solution Karakuri.

12. Les solutions Karakuri sont-elles également adaptées aux petites et moyennes entreprises (PME) ?
Le principe Karakuri est idéal pour les PME à la recherche de solutions d'automatisation rentables, sans nécessiter de lourds investissements dans des systèmes de commande complexes. Il permet de s'initier facilement à l'optimisation des flux de travail et de réduire les tâches manuelles.

Production Lean, protection ESD et intégration

13.Existe-t-il des solutions Karakuri spécifiques pour améliorer l'ergonomie au poste de travail ?
Le système Karakuri est parfaitement adapté pour supprimer les tâches manuelles défavorables sur le plan ergonomique. Par exemple, des dispositifs de basculement ou d'approvisionnement actionnés par la gravité permettent de réduire les efforts de levage et de flexion pour les opérateurs, améliorant ainsi considérablement les conditions de travail.

14. Les solutions Karakuri nécessitent-elles beaucoup de maintenance par rapport aux systèmes électriques ?
Les solutions Karakuri se distinguent par des besoins en maintenance extrêmement faibles. Comme elles ne comportent ni composants électriques ni électroniques, les sources de pannes classiques sont éliminées. Des inspections visuelles régulières et une lubrification occasionnelle des pièces mobiles suffisent généralement à garantir un fonctionnement fiable et durable.

15. Les systèmes Karakuri peuvent-ils être combinés avec d'autres solutions d'automatisation, comme des cobots ?
Le système Karakuri peut être utilisé en amont ou en aval dans des solutions d'automatisation plus complexes. Par exemple, un module Karakuri peut gérer l'approvisionnement en pièces d'un cobot ou l'évacuation des pièces finies. Il en résulte une solution hybride robuste et économe en énergie.