ctrlX AUTOMATION est une offre homogène et complète. Elle couvre tous les besoins de la machine en termes d‘automatisme : contrôleur, sécurité, entrées/sorties, entraînements numériques, Interface Homme-Machine, IoT.
Flexibilité sans limite, nouveaux usages et services : Ils innovent !
Découvrez comment 4 pionniers ont développé des concepts inédits pour répondre à de nouvelles attentes du marché.
Découvrez avec nos experts l’étendue de la gamme ctrlX AUTOMATION, illustrée notamment par le retour d’expérience de la société CIMCORP.
ctrlX World, l’écosystème industriel créé pour la plateforme ctrlX AUTOMATION.
Véritable tournant technologique, ctrlX AUTOMATION relie les mondes de l’automatisme, de l’informatique industrielle et de l’Internet des objets.
Basé sur Linux (OS temps réel), des standards ouverts, une programmation de type “Apps”, des interfaces web pour la mise en oeuvre et une connectivité simple vers l’IoT, ctrlX AUTOMATION réduit le nombre de composants et les coûts de mise en service de 30 à 50%.
UNE OFFRE COMPLETE D‘AUTOMATISME
ctrlX AUTOMATION est une offre homogène et complète. Elle couvre tous les besoins de la machine en termes d‘automatisme : contrôleur, sécurité, entrées/sorties, entraînements numériques, Interface Homme-Machine, IoT.
LESS IS MORE
Systèmes et machines plus compacts et modulaires, réduction de la taille du hardware, installation et mise en œuvre logicielle considérablement accélérées : c’est tout cela que propose ctrlX AUTOMATION.
PERFORMANCES MAXIMALES
ctrlX CORE est une intelligence unique quelque soit l’architecture (variateur, contrôleur, PC). Grâce à son très haut niveau de performance, le matériel n’est plus une limite au développement logiciel.
LE LIEN ENTRE L’AUTOMATISME ET L’IT
Inspiré du concept "Smartphone", ce système novateur s‘appuie sur Linux, l‘OS le plus ouvert, le plus stable et le plus sûr au monde. Les apps permettent d’étendre les fonctionnalités de l’équipement.
CONNECTIVITE SANS LIMITE, INTEGRATION SANS CONTRAINTE
C‘est un système ouvert qui s‘interface sans limites et s‘intègre sans contraintes. Il se connecte à n‘importe quel système supérieur, il communique et pilote une large gamme de composants tiers.
L’AUTOMATISME INTEGRE L’INTERNET DES OBJETS
Nous offrons aux utilisateurs la possibilité d‘accéder aux données des machines de manière sûre et de les mettre à disposition des systèmes IT via nos différents services de connexion Web (OPC UA, MQTT, 5G, TSN).
DES POSSIBILITES ILLIMITEES POUR LES DEVELOPPEURS
Les développeurs sont libres d‘utiliser le langage de programmation de leur choix dans un environnement non propriétaire. La plateforme supporte les développements spécifiques client et Open Source.
PRODUITS ET SERVICES DISPONIBLES JUSQU’EN 2045
Le choix d’un système d’automation et de son fournisseur est crucial pour la compétitivité à long terme dans tous les secteurs. Seule la pérennité maximale des produits et services garantit la sécurisation de l’investissement.