ctlrx-core-automation-

ctrlX CORE - Système de commande industrielle pour toutes les fonctions d'automatisation

ctrlX CORE guide les entreprises vers le futur. Ce système d’automatisation industrielle ultra-flexible et évolutif facilite leur adaptation dans un contexte de marché en perpétuelle évolution. Le système d’exploitation ctrlX OS sur base LINUX et le principe d’application modulaire sous forme d’apps offrent la polyvalence requise pour automatiser la majorité des fonctions d’aujourd’hui et de demain. ctrlX CORE prouve sa valeur au quotidien dans de nombreux secteurs industriels et topologies, pour des fonctions de contrôle-commande ou pour des applications complexes de contrôle de mouvement.

ctrlX-core

Avantages

  • Système d’exploitation temps réel ctrlX OS sur base LINUX
  • .Large gamme d’apps pour une évolutivité logicielle illimitée
  • Hardware évolutif grâce à la CPU multi-cœur et aux options d’interfaces

  • Cybersécurité renforcée
  • Gestion des équipements facilitée grâce à l’accès à distance via ctrlX Device Portal
  • Robustesse du hardware de conception industrielle

En savoir plus sur le système d'automatisation industrielle ctrlX CORE

Un seul système d’automatisation – Des fonctionnalités multiples

Conception hardware industrielle pour les environnements difficiles

En tant que contrôleur embarqué de conception industrielle, ctrlX CORE fonctionne sans ventilateur et sa robustesse électromécanique permet de l’utiliser dans des environnements éprouvants. Le système d’’exploitation intégré ctrlX OS est sécurisé et continuellement évolutif. Les mises à jour logicielles et le support d’une communauté LINUX établie dans le monde entier garantissent la longue disponibilité ainsi que le développement et l’amélioration continus du système.

Conception hardware industrielle pour les environnements difficiles

Le système de commande repose sur une architecture 64 bits avec des processeurs 4 cœurs haute performance qui peuvent être librement affectés aux fonctions de commande pour une efficacité optimale. ctrlX CORE est équipé en standard de multiples interfaces telles que Ethernet 1 Gbit, USB et port µSD ainsi que d’une mémoire rémanente pour le stockage sécurisé des données. La communication terrain est assurée via EtherCAT. Utilisé comme bus d’automatisation, il permet une intégration facile des périphériques EtherCAT. En cas de maintenance, le matériel peut être remplacé rapidement et sans PC via un dongle de licence

ctrlX OS offre un accès à l’ensemble de l’écosystème

ctrlX CORE fonctionne avec le système d’exploitation temps réel ctrlX OS basé sur Linux. Les utilisateurs disposent ainsi d’une ouverture maximale et de tous les services digitaux de l’écosystème ctrlX OS. Ils bénéficient d’une grande flexibilité logicielle grâce à la technologie des applications : des apps pour des langages haut niveau, programmation IEC-61131, EtherCAT, visualisation et bien d’autres. Toutes ces applications sont disponibles dans ctrlX OS Store et peuvent être installées à tout moment. La gamme de solutions s’enrichit en permanence en matière de hardware et d’applications grâce au réseau de partenaires ctlrX World. Vous pouvez également créer vos propres applications. La couche de données ctrlX Data Layer gère les données disponibles en toute transparence sans besoin de programmation supplémentaire. Pilier central de l’architecture logicielle, cette couche permet aux applications de communiquer entre elles.

ctrlX OS offre un accès à l’ensemble de l’écosystème

Ouverture maximale à tous les niveaux

Ouverture maximale à tous les niveaux

ctrlX CORE est une plateforme d’automatisme complète basée sur Linux, totalement ouverte, stable et sûre. Linux, le système d’exploitation le plus utilisé et le plus stable du monde, permet le développement et l’optimisation constants des systèmes d’automatisme nouvelle génération et facilite leur dépannage.

Pour la communication terrain, ctrlX CORE s’appuie sur le standard EtherCAT, donnant ainsi accès à tous ses périphériques facilement intégrables dans la propre topologie de l’utilisateur. Les temps de cycle ultra-rapides sont l’avantage majeur d’une connexion via le maître EtherCAT.

Programmation, fourniture et utilisation d’applications (apps)

Le développement logiciel représente aujourd’hui plus de la moitié de la valeur ajoutée dans le développement mécanique de la machine. Pour les constructeurs comme les utilisateurs de machines, l’efficacité de l’ingénierie et la programmation directe d’applications sont une source d’économies et de liberté non négligeables. L’ingénierie entièrement basée sur le web de ctrlX CORE supprime une grande part du travail et des coûts liés à cette activité : la configuration et la mise en service des composants d’automatisme sont plus claires et plus intuitives. Tous les outils d’ingénierie sont disponibles gratuitement sur la plateforme logicielle ctrlX WORKS. De plus, l’environnement du système ctrlX CORE est accessible sous une forme entièrement virtualisée. La programmation et les essais peuvent donc être réalisés sans aucun matériel, ce qui est capital lorsqu’il s’agit de réduire les travaux d’ingénierie.

Programmation, fourniture et utilisation d’applications (apps)

Grâce à l’architecture logicielle ouverte aux applications (apps), les développeurs sont libres de choisir les applications dont ils ont besoin ou d’utiliser un logiciel open source. Les clients peuvent également exploiter leur propre développement logiciel et créer des applications (apps) pour de nouvelles fonctions à partir de leur expertise et en utilisant des langages de programmation courants (C, C++, Python, Java../..). Toutes les applications publiées pour ctrlX CORE sont disponibles à l’achat via ctrlX Store. La couche de données ctrlX Data Layer, ancrée dans le système en tant qu’élément central de l’architecture, permet aux applications de communiquer entre elles sans programmation ni paramétrage.

Sécurisé by design et conforme aux standards de cybersécurité

Sécurisé by design et conforme aux standards de cybersécurité

La protection des données est primordiale lorsqu’il s’agit d’intégrer du hardware industriel à des systèmes. ctrlX CORE garantit le plus haut niveau de cybersécurité grâce à son développement selon le principe de sécurité by design et à sa compatibilité avec les standards industriels. Les données sont protégées par des règles rigoureuses en matière de mot de passe, par des mises à jour logicielles et des connexions internet cryptées par VPN ainsi que l’authentification et l’autorisation. Développé et certifié selon la norme IEC 62443, il répond aux standards de cybersécurité les plus élevés.

Connectivité étendue et flexibilité d’extension

ctrlX CORE est disponible en plusieurs variantes de performance de CPU, de mémoire et de RAM pour s’adapter à chaque besoin. Les projets peuvent être migrés aisément au sein de la plateforme. Il est également possible d’ajouter des bus de terrain ou des interfaces de fonctions avec l’option d’extension disponible sur les variantes modulaires. L’interface multi-Ethernet de ctrlX COREplus permet d’étendre le hardware sur le contrôleur, de sélectionner librement le protocole de terrain via une app et de connecter deux périphériques, le tout sur une largeur inférieure à 20 mm (par ex. 2 périphériques PROFINET). L’installation des entrées/sorties locales à droite du contrôleur et leur configuration s’effectuent sans outil. Toutes ces extensions facilitent l’intégration horizontale et verticale aux machines. Elles décuplent également les possibilités de connexion et de mise en réseau. La fonctionnalité de ctrlX CORE est extensible à tout moment grâce à la modularité logicielle offerte par les apps. Les protocoles IoT, notamment MQTT et OPC UA, permettent de transférer les données machine directement au cloud. La connexion avec d’autres systèmes de commande est possible via OPC UA, PROFINET et Ethernet/IP.

Connectivité étendue et flexibilité d’extension

ctrlX Device Portal – Gestion et accès sécurisés à distance

Gestion et accès sécurisés à distance

ctrlX Device Portal simplifie la gestion à distance. Il est possible de déployer des campagnes pour l’installation de nouvelles fonctions, le paramétrage d’équipements et les mises à jour logicielles depuis un seul poste. La gestion centralisée permet d’assigner à ctrlX CORE les applications disponibles, d’activer les licences et de les actualiser.

Le portail garantit une communication sûre et un accès à distance sécurisé aux systèmes de commande sans requérir d’accès physique. La seule condition est une connexion internet. Où que vous soyez, vous pouvez procéder aux mises à jour et installer de nouveaux dispositifs de sécurité, restaurer des backups et consulter toutes les informations relatives aux mises à jour et aux extensions disponibles.

La meilleure architecture, c’est la vôtre !

Reposant sur une architecture ouverte et flexible, le système d’automatisme compact ctrlX CORE répond aux exigences de l’Usine du futur. En plus d’EtherCAT, la plateforme matérielle prend en charge les protocoles d’automatisation usuels. Il est également possible de raccorder facilement des périphériques en utilisant un bus d’automatisation en tant que maître EtherCAT. Le portail de gestion d’équipements ctrlX Device Portal permet d’accéder à distance au système, de l’administrer et de le mettre à jour aisément. Dans les environnements connectés, l’interface Ethernet contrôle l’échange de données avec les systèmes informatiques de niveau supérieur, les IHM et les applications hébergées dans le cloud. ctrlX CORE prend en charge plus de 30 protocoles de communication, tels qu’OPC UA en tant que serveur et client ainsi que le protocole MQTT largement répandu.

Architecture sur base entraînement

  • Maître EtherCAT pour le raccordement des périphériques
  • Esclave multi-Ethernet pour la communication avec des contrôleurs tiers (PROFINET, EtherNet/IP)
  • Portail de gestion d’équipements ctrlX Device Portal pour l’administration à distance des appareils connectés
Architectures flexibles pour un large éventail d’applications
Architectures flexibles pour un large éventail d’applications

Architecture sur base contrôleur

  • Montage en armoire sur rail DIN
  • Maître EtherCAT pour le raccordement des périphériques
  • Portail de gestion d’équipements ctrlX Device Portal pour l’administration à distance des appareils connectés
  • Communication croisée entre contrôleurs, pour la connexion au MES et aux IHM/PC industriels

Architecture à base de contrôleurs versatile et adaptable

  • Montage en armoire sur rail DIN
  • Maître EtherCAT pour le raccordement des périphériques
  • Portail de gestion d’équipements ctrlX Device Portal pour l’administration à distance des appareils connectés
  • Communication croisée entre les contrôleurs, pour la connexion au MES et aux IHM/PC
  • Entrées/sorties locales ou décentralisées
  • Communication multi-Ethernet pour connexion à des automates tiers
Architectures flexibles pour un large éventail d’applications