Aujourd’hui l’automatisation repose de plus en plus sur le développement logiciel. Ultra-communicante, la plateforme ctrlX CORE facilite considérablement cette tâche. Sa CPU multicœurs basée sur LINUX, à l’architecture ouverte et flexible, assure les mêmes performances, quelle que soit la base utilisée : contrôleur, entraînement ou PC industriel. « Un seul système pour tout », c’est moins d’ingénierie, moins de composants et une meilleure productivité. Autre révolution : l’environnement logiciel modulaire ctrlX WORKS fonctionne sur un système d’applications (apps), procurant une liberté inédite pour la production, la fourniture ou l’utilisation de fonctions.
ctrlX CORE est le cœur de la plateforme ctrlX AUTOMATION et inaugure la nouvelle ère des systèmes d’automatisme industriel.
Dans sa version compacte, ctrlX CORE couvre 70% des applications d’automatisme général. La variante ctrlX CORE plus offre des extensions de bus de terrain et la possibilité d’ajouter des modules d’entrées/sorties. Les utilisateurs disposent ainsi d’extensions fonctionnelles qui décuplent les possibilités en matière de connectivité et de mise en réseau.
ctrlX CORE et ctrlX AUTOMATION répondent aux nouveaux besoins des différents acteurs de l’automatisation : des constructeurs de machines aux intégrateurs de systèmes écoutant les attentes des utilisateurs finaux. De l’automatisme général aux fonctions de motion control haute performance, la plateforme adapte ses fonctionnalités à ces attentes dans une approche Industrie 4.0.
Reposant sur une architecture ouverte et flexible, le système d’automatisme compact ctrlX CORE répond aux exigences de l’Usine du futur. En plus d’EtherCAT, la plateforme matérielle prend en charge les protocoles d’automatisation usuels. Il est également possible de raccorder facilement des périphériques en utilisant un bus d’automatisation en tant que maître EtherCAT. Le portail de gestion d’équipements ctrlX Device Portal permet d’accéder à distance au système, de l’administrer et de le mettre à jour aisément. Dans les environnements connectés, l’interface Ethernet contrôle l’échange de données avec les systèmes informatiques de niveau supérieur, les IHM et les applications hébergées dans le cloud. ctrlX CORE prend en charge plus de 30 protocoles de communication, tels qu’OPC UA en tant que serveur et client ainsi que le protocole MQTT largement répandu.
Architecture sur base entraînement
Architecture sur base contrôleur
Architecture à base de contrôleurs versatile et adaptable
ctrlX CORE est une plateforme d’automatisme complète basée sur Linux, totalement ouverte, stable et sûre. Linux, le système d’exploitation le plus utilisé et le plus stable du monde, permet le développement et l’optimisation constants des systèmes d’automatisme nouvelle génération et facilite leur dépannage.
Pour la communication terrain, ctrlX CORE s’appuie sur le standard EtherCAT, donnant ainsi accès à tous ses périphériques facilement intégrables dans la propre topologie de l’utilisateur. Les temps de cycle ultra-rapides sont l’avantage majeur d’une connexion via le maître EtherCAT.
Le développement logiciel représente aujourd’hui plus de la moitié de la valeur ajoutée dans le développement mécanique de la machine. Pour les constructeurs comme les utilisateurs de machines, l’efficacité de l’ingénierie et la programmation directe d’applications sont une source d’économies et de liberté non négligeables. L’ingénierie entièrement basée sur le web de ctrlX CORE supprime une grande part du travail et des coûts liés à cette activité : la configuration et la mise en service des composants d’automatisme sont plus claires et plus intuitives. Tous les outils d’ingénierie sont disponibles gratuitement sur la plateforme logicielle ctrlX WORKS. De plus, l’environnement du système ctrlX CORE est accessible sous une forme entièrement virtualisée. La programmation et les essais peuvent donc être réalisés sans aucun matériel, ce qui est capital lorsqu’il s’agit de réduire les travaux d’ingénierie.
Grâce à l’architecture logicielle ouverte aux applications (apps), les développeurs sont libres de choisir les applications dont ils ont besoin ou d’utiliser un logiciel open source. Les clients peuvent également exploiter leur propre développement logiciel et créer des applications (apps) pour de nouvelles fonctions à partir de leur expertise et en utilisant des langages de programmation courants (C, C++, Python, Java../..). Toutes les applications publiées pour ctrlX CORE sont disponibles à l’achat via ctrlX Store. La couche de données ctrlX Data Layer, ancrée dans le système en tant qu’élément central de l’architecture, permet aux applications de communiquer entre elles sans programmation ni paramétrage.
Le portail de gestion d’équipements ctrlX Device Portal offre un potentiel d’économies considérable en termes de maintenance et de mises à jour logicielles. Il est possible de gérer les équipements de façon centralisée et d’assigner toutes les applications disponibles à ctrlX CORE, puis de les actualiser. La communication sûre, en conformité avec la norme IEC 62443, ne nécessite qu’une connexion Internet. Parallèlement, l’outil offre un accès à distance sécurisé aux systèmes d’automatisme de l’utilisateur. Les mises à jour de sécurité et les nouvelles fonctions peuvent être installées. Les sauvegardes peuvent être restaurées et les informations sur les mises à jour et les extensions disponibles peuvent être également récupérées à distance.