France

selectionner votre localisation

ctrlX HMI

ctrlX HMI - L’Interface Homme-Machine intuitive

L’efficacité d’un système de production ou d’une machine est entre les mains de celles et ceux qui les utilisent. Le pilotage des machines et donc l’interface homme-machine sont un maillon essentiel de l’automatisation industrielle. Bosch Rexroth propose pour cela des solutions simples et intuitives avec ctrlX HMI.

entrées-sorties-ctrlx-io

Dans l’esprit de la plateforme ctrlX AUTOMATION, ctrlX HMI propose la possibilité d’une autre expérience de pilotage avec des solutions matérielles et logicielles ouvertes au web et aux nouvelles attentes : pupitres équipés d’un navigateur web, supports de tablettes disponibles, afficheurs et PC industriels dotés d’une qualité graphique supérieure. Vous disposez de solutions créatives fournies par les partenaires ctrlX World pour développer des interfaces conviviales au graphisme moderne sans connaissance préalable en programmation. Ces applications certifiées pour une utilisation avec ctrlX CORE et ctrlX IPC sont accessibles via ctrlX Store, par exemple les solutions WebIQ.

ctrlX HMI répond ainsi aux attentes de l’utilisateur en fournissant des applications flexibles et centrées sur ses besoins. Les performances et les options de la gamme couvrent tous les champs d’application en toute fiabilité : du simple pilotage de process aux simulations dynamiques et complexes. En résumé : une réponse simple à la complexité croissante des process et à la demande accrue en fonctionnalités machine et système.

Avantages pour les utilisateurs :

  • Visualisation indépendante du support matériel utilisé
  • Une seule technologie pour différentes exigences
  • Intégration de widgets provenant de fournisseurs tiers
  • Des solutions basiques aux fonctions de visualisation avancées

Claire, intuitive, ouverte

L’industrie d’aujourd’hui a besoin de systèmes et de machines ultra-connectés et hautement adaptatifs. D’où l’émergence de nombreuses solutions d’automatisme décentralisées avec un pilotage à distance. La représentation visuelle des process devient alors indispensable et ctrlX HMI fournit la base logicielle idéale à ce préalable. Vous offrez une expérience utilisateur concluante à travers des interfaces ergonomiques et au graphisme attractif.

Quel que soit l’appareil utilisé, tablette ou afficheur intégré à la machine : les solutions sur base web de nos partenaires vous laissent une grande liberté pour organiser et présenter les informations utiles de manière claire. Les interfaces opérateur peuvent être exploitées sur tout appareil équipé d’un navigateur web compatible avec HTML5. La visualisation est donc indépendante de la plateforme.

Grâce à l’architecture ouverte de ctrlX AUTOMATION, vous pouvez importer de multiples applications web, comme par exemple des widgets de fournisseurs tiers. Profitez aussi de la communauté ctrlX AUTOMATION Community pour obtenir de l’aide, trouver des idées et découvrir de nouvelles synergies.

L’architecture idéale pour des solutions flexibles, évolutives et pérennes

Les solutions de la gamme ctrlX HMI bénéficient du concept commun à tous les produits de la plateforme ctrlX AUTOMATION : l’ouverture, la flexibilité et la simplicité. Parce que l’automatisation industrielle ne peut plus évoluer dans un environnement contraint par des structures rigides.

Les solutions d’IHM basées sur la technologie Web HTML5 offrent aux utilisateurs un choix d’architectures sur base contrôleur ou PC :

Architecture sur base contrôleur

Logiciel IHM pour base contrôleur

Système d’exploitation (sous forme d’app) exécutable sur ctrlX CORE

Visualisation Web indépendante de l’appareil

Choix d’affichage évolutif depuis le pupitre opérateur sans installation de logiciel

Solutions IHM économiques

Pupitres équipés d’un navigateur web ou supports de tablettes standard pour une utilisation mobile

Architecture sur base contrôleur
Architecture sur base PC

Architecture sur base PC

Logiciel IHM pour PC industriel

Système d’exploitation et outil d’ingénierie (sous forme d’app) exécutable sur un PC industriel

Affichage responsive

Adaptation automatique de l’affichage à tous formats et tailles d’appareils

Libre mise en réseau des écrans

Combinaison libre de différents écrans pour la communication avec un ou plusieurs systèmes d’automatisme

Matériel IHM

Une gamme pour tous les usages

Les bases matérielles pour IHM de Bosch Rexroth offrent une excellente fiabilité et une prise en main facilitée, quelles que soient vos exigences d’utilisation :

Pupître sur base PC

Pupître sur base PC

  • Association d’un PC intégré et d’un écran tactile multi-touch
  • Formats d’affichage 16:9 de 10’’ à 21’’
  • Commande gestuelle multi-touch

Afficheurs

Afficheurs

  • Afficheurs avec boitier et solutions intégrées pour montage en façade
  • Ecrans 10’’ à 24’’, avec affichages horizontal et vertical
  • Visualisation sur base PC avec la gamme ctrlX IPC

Pupitre Web

Pupitre Web

  • Pupitres opérateur optimisés pour la visualisation avec navigateur web HTML5
  • Taille d’écran au choix : 7’’, 10’’ et 15’’
  • Solution économique pour les applications peu complexes

Support d’appareil

Support d’appareil

  • Châssis pour tablettes standard 10’’
  • Conception ergonomique et utilisation mobile
  • Sécurité intégrée

Logiciel IHM évolutif

Place à l’expérience utilisateur

Avec WebIQ de notre partenaire Smart HMI, ctrlX HMI est la solution idéale pour la visualisation. Les IHM développées autour de ctrlX AUTOMATION sont prévues pour des topologies flexibles. La gamme continue de s’étoffer.

IHM web avec fonctions basiques

Sur base contrôleur, avec vues configurées non modifiables, pour l’affichage d’état et un pilotage simple. Nombre de balises : 1k max.

IHM avec fonctions avancées

Adaptée aux applications de visualisation plus complexes nécessitant un nombre élevé de balises, par exemple la représentation 3D de machines et de process de production ou la simulation en 3D sur base PC.

WebIQ : l’IHM aussi intuitive à développer qu’à utiliser

Véritable boite à outils d’IHM/SCADA industriels et basée à 100% sur le web, WebIQ de Smart HMI fonctionne comme un CMS*. Vous pouvez concevoir et développer efficacement des IHM basées sur une navigation web, des applications industrielles et des tableaux de bord sous forme d’apps. Ces applications sont exploitables sur tous les terminaux industriels appropriés comme sur les appareils mobiles. L’approche de WebIQ vous séduira par ses commandes web préconçues au design innovant, loin de celui des IHM classiques.

*Système de gestion de contenu permettant de créer un site web

  • Mise à l’échelle automatique des vues
  • Environnement de développement d’applications IHM
  • Outil de conception WebIQ Designer
  • Visuels et boutons « Widgets »
  • Boite de dialogue « propriétés » pour la confirmation de sélection de widgets
  • Commande multiforme avec widgets (par exemple, boutons)
WebIQ : l’IHM aussi intuitive à développer qu’à utiliser

En savoir plus sur la solution d’IHM intuitive ctrlX HMI