ctrlX IPC

ctrlX IPC - L’automatisation sur PC industriel pour les process en réseau

ctrlX IPC - L’automatisation sur PC industriel pour les process en réseau

L’avenir sera connecté, dans l’industrie comme dans beaucoup de secteurs qui s’appuient de plus en plus sur la numérisation. L’intelligence et l’efficacité des systèmes sont donc fondamentales. Toutefois, les process de contrôle-commande exigeants et les technologies telles que l’edge computing nécessitent d’importantes ressources. C’est pourquoi nous vous proposons une réserve de performance modulaire et extensible avec la gamme ctrlX IPC, même pour les applications les plus exigeantes.

Les PC industriels de notre plateforme ctrlX AUTOMATION bénéficient d’une ouverture maximale pour l’automatisation et la mise en réseau de vos machines. L’outil logiciel et d’ingénierie ctrlX WORKS vous permet d’accéder aux fonctions dont vous avez besoin et de concevoir facilement vos systèmes via l’installation d’applications (de type apps). Vous pouvez les associer aux interfaces homme-machine de la gamme ctrlX HMI tout aussi aisément. Vous avez le choix entre des IHM équipés d’un navigateur web, des pupitres sur base PC et des afficheurs pour une utilisation fixe avec des tailles d’écran jusqu’à 24’’.

Vous pouvez personnaliser et faire évoluer votre équipement au plus près de vos besoins grâce aux nombreuses interfaces et extensions disponibles. Les composants standards et la possibilité d’exploiter des logiciels tiers open source offrent encore davantage de flexibilité et de liberté.

Votre entreprise est ainsi équipée pour gérer le volume croissant de données dans l’environnement de l’industrie 4.0, grâce à la grande capacité de ctrlX IPC pour l’edge computing. Les données sont traitées de manière décentralisée par ces PC industriels puissants, avant leur transfert au système de contrôle-commande ou dans le cloud, etc.

Performante pour l’edge computing, ouverte et résolument orientée utilisateur, la gamme ctrlX IPC vous apporte souplesse et pérennité.

Avantages

Edge computing pour un traitement des données haute performance

  • Taux de transfert des données élevés et filtrage des données à la source
  • Connexion sécurisée aux systèmes informatiques
  • Transmission des données stable et rapide
  • Visualisation claire et simulation fidèle des process machines

Plateforme ouverte et modulaire

  • Intégration possible de logiciels open source
  • Système d’exploitation : Windows 10 IOT Enterprise
  • Possibilité d’extension avec des ports standard en option
  • Personnalisation des périphériques de stockage, de la capacité de mémoire et des interfaces
  • Intégration possible de logiciels tiers
  • CPU évolutive d’Intel ATOM à Core i7
  • Intégration de bibliothèques standard de CoDeSys Store

Architectures flexibles pour un large éventail d’applications

  • PC industriel au format box pour montage en armoire
  • Interfaces longue portée : solution monocâble, jusqu’à 100 m de distance avec les afficheurs (CDI+)
  • Affichage multiple en réseau : jusqu’à trois affichages avec une topologie en étoile ou deux affichages avec une topologie en ligne. Possibilité de passer de l’une à l’autre sur autorisation de l’opérateur
  • Logiciel personnalisé et matériel adaptable
Architectures flexibles pour un large éventail d’applications

Edge computing et PC industriel puissant : la performance au service des données

Architectures flexibles pour un large éventail d’applications

ctrlX IPC est particulièrement puissant pour l’edge computing. Les données sont filtrées directement à la source. Ceci évite toute surcharge, même en cas de taux de transfert élevé depuis le cloud avec de gros volumes de données. Les meilleures conditions préalables à la mise en œuvre de processus connectés sont ainsi réunies.

Le matériel se connecte aisément au niveau du terrain. Le PC industriel devient l’interface idéale entre le niveau terrain et le cloud ou le système de contrôle-commande ; il garantit la transmission fiable et sûre de gros volumes de données.

Le matériel de la gamme ctrlX IPC offre par ailleurs des performances exceptionnelles : grâce aux CPU Intel de dernière génération, il a une grande capacité de traitement des données avec une performance modulaire, pour répondre à toutes les exigences du terrain.

Au top de la conception et des fonctionnalités

Les composants de la gamme ctrlX IPC sont conçus pour pouvoir être installés par une seule personne. Sur demande, ils peuvent être personnalisés à vos souhaits. Vous obtenez une solution sur mesure correspondant exactement à vos besoins. Optimisé pour un nombre réduit de composants, le système est peu encombrant y compris en profondeur.

La gamme de PC industriels répond à de multiples cas d’utilisation : dispositifs autonomes, visualisation, ou avec des fonctions intelligentes intégrées. ctrlX IPC offre une expérience d’utilisation et de visualisation dans l’air du temps, sur les machines compactes comme avec des systèmes plus complexes. L’interface utilisateur innovante fournit une vue d’ensemble de l’état machine à tout moment et garantit donc une expérience optimale.

Architectures flexibles pour un large éventail d’applications

Communication extensible et sûre

Architectures flexibles pour un large éventail d’applications

ctrlX IPC s’adapte à l’accroissement de tâches. Logiciel et matériel peuvent être étendus de manière modulaire en fonction de vos besoins et des évolutions technologiques. Une flexibilité et une durabilité d’autant plus assurées par le système compatible CoDeSys. Vous disposez de nombreuses options d’extensions dans la communication, entre autres avec des interfaces filaires : Gbit LAN, RS-232, RS-422/485, 16 entrées et 8 sorties numériques. Les extensions matérielles sont possibles via des ports PCIe et Mini PCIe.

Grâce aux systèmes d’exploitation Windows 10 IoT et Linux, vous pouvez optimiser les appareils de manière flexible pour toute application.

Nous avons également pensé à l’avenir en termes de disponibilité. La gamme ctrlX IPC est optimisée pour les environnements industriels difficiles. Elle garantit la disponibilité à long terme de vos équipements avec du matériel sans maintenance, sans batterie ni ventilateur. Le PC industriel n’a qu’une faible dissipation de puissance, puisqu’il est refroidi par convection naturelle. Cette caractéristique lui assure une longue durée de vie et un fonctionnement ultra-fiable.

Dans un environnement industriel exigeant, les équipements doivent aussi être résistants aux perturbations extérieures comme intérieures. Le matériel supporte les chocs et les vibrations et offre une grande stabilité CEM. Il est donc idéal pour un usage industriel en usine, dans pratiquement toutes les applications et tous les environnements.

L’infrastructure de sécurité intégrée TPM2.0 offre la possibilité de protéger l’application. Tous les PC industriels sont livrés avec une sauvegarde de données et un logiciel de restauration.

Vous pouvez ainsi réaliser en toute sécurité la transformation numérique de l’automatisation industrielle avec ctrlX IPC.

En savoir plus sur la gamme de PC industriels ctrlX IPC