France

selectionner votre localisation

France
ctrlX MOTION

ctrlX MOTION - La performance maximale pour le motion, la robotique et la commande numérique

La performance maximale pour le motion, la robotique et la commande numérique

Aujourd’hui, les utilisateurs de machines et de systèmes de production doivent jongler avec une grande variété de tâches d’automatisme, des robots de manutention cartésiens les plus simples aux applications de pick-and-place, en passant par l’utilisation de machines à haute cadence avec un grand nombre d’axes synchronisés. ctrlX MOTION offre une solution à 360° pour les piloter de manière ultraprécise, simple, sûre et flexible. Ce, depuis le même environnement logiciel : des applications simples mono-axes aux systèmes de production de gros volumes, l’utilisateur trouvera toujours la solution optimale en termes d’encombrement, de fonctions et de rentabilité. Réalisez toutes vos fonctions de motion, de robotique ou de commande numérique en toute flexibilité avec ctrlX MOTION.

ctrlX MOTION : bien plus qu’une simple commande de mouvement

Avec ctrlX MOTION, vous disposez de tous les outils nécessaires à l’automatisation intelligente des machines et des systèmes de production.

Son architecture logicielle repose sur un principe révolutionnaire : l’utilisation d’applications web qui vous ouvre un champ d’actions illimité. La plateforme ctrlX AUTOMATION intègre l’expérience de plusieurs décennies en motion control de Bosch Rexroth pour faciliter votre quotidien. Un exemple : des environnements de développement sur base web privilégiant le low code.

Grâce à ce concept unique, ctrlX MOTION s’adapte aux besoins de l’utilisateur et sa fonctionnalité peut être étendue à tout moment. L’offre modulaire se décline en packages technologiques optimisés pour chaque profil d’application : de solutions particulièrement économiques jusqu’à dix axes incluant une cinématique compacte, aux applications les plus complexes avec un grand nombre d’axes, plusieurs cinématiques et différentes synchronisations.

De même l’ingénierie sur base web favorise une mise en service rapide. La programmation graphique permet de créer des applications de manière intuitive, sans formation préalable. Même pour les process complexes, vous pouvez réaliser des fonctions technologiques tout aussi simplement à partir d’interfaces et de templates dédiés.

ctrlX MOTION s’adapte aux besoins de l’utilisateur

Vos bénéfices

  • Délais de commercialisation plus courts
  • Réduction des coûts de développement
  • Solutions métiers disponibles
  • Création rapide d’interfaces utilisateur
  • Réduction du nombre de composants d’automatisation
  • Productivité accrue

Architecture ctrlX MOTION flexible pour un large éventail d’applications

La solution ctrlX MOTION, exploitable au choix avec un contrôleur ou un entraînement, est compatible avec de multiples applications.

Architecture sur base contrôleur

  • Extension personnalisée grâce aux modules ctrlX I/O locaux et aux interfaces embarquées
  • Encombrement minimal > Système d’automatisme dans un format compact
  • Ultra-rapide avec des performances optimales > processeur multicœur performant et rapidité des mouvements optimisée
  • Système d’automatisme hautes performances compatible avec les machines complexes à cadence élevée
Architecture sur base contrôleur
Architecture sur base entraînemen

Architecture sur base entraînement

  • Solution compacte pour le motion control > intégration de la puissance de ctrlX CORE dans les entraînements ctrlX DRIVE
  • EtherCAT comme bus d’automatisation > pour le raccordement des périphériques
  • Compatibilité avec toutes les applications > un seul système de motion control pour tous types de machines

Caractéristiques de ctrlX MOTION

Automatisation de machines complexes à haute cadence

Le système de motion-control hautes performances favorise une ingénierie efficace et rapide. Un seul contrôleur permet de gérer tous les axes d’une machine complexe composée de différentes cinématiques et de différentes synchronisations.

Vitesse et performances accrues

  • Cet avantage majeur de ctrlX MOTION repose sur les performances de son processeur multicœur et permet d’obtenir les mouvements les plus rapides.
  • Technologie multicoeur de dernière génération pour l’exécution simultanée de plusieurs programmes maintenant des temps de cycle ultra-courts.
  • Gestion intelligente des tâches pour un flux de process efficace. Commande de mouvement la plus rapide, obtenue grâce aux tâches synchrones EtherCAT. Les tâches cycliques permettent l’échange déterministe de données et les tâches d’exécution libre assurent les temps de réaction les plus courts.

Polyvalence maximale

ctrlX MOTION offre la configuration idéale pour toute application, sur base entrainement comme sur base contrôleur. Le logiciel de motion control assure tous les mouvements, du positionnement mono-axe aux mouvements synchronisés.

Libre choix du langage de programmation

Grâce à ctrlX MOTION, les développeurs peuvent réaliser leur solution personnalisée rapidement et en toute simplicité. Avec n’importe quel langage de programmation, tel que Blockly, Python, IEC 61131, PLCopen ou C/C++, Ils peuvent créer des fonctions sous forme d’apps. Ces fonctions peuvent ensuite communiquer entre elles ainsi qu’avec l’application MOTION via la couche de données ctrlX Data Layer.

Ingénierie simple et intuitive

La programmation graphique et l’interface web accélèrent la mise en service et le délai de commercialisation. Le configurateur offre une assistance pour la configuration des machines et ctrlX COREvirtual permet le développement logiciel sans avoir besoin de matériel.

Applications et fonctions technologiques

Application ctrlX MOTION

ctrlX MOTION est avant tout conçu pour s’adapter en tous points à vos besoins. C’est pourquoi le principe d’extension est au cœur du système. De nombreuses applications sont proposées sous forme d’apps par Bosch Rexroth. Bien entendu, vous pouvez également ajouter des applications de fournisseurs tiers ou des logiciels open source à tout moment.

L’application ctrlX MOTION est exécutable via ctrlX CORE, ctrlX DRIVEplus avec ctrlX CORE et ctrlX COREvirtual pour la simulation. Elle fournit les fonctions motion basiques pour le positionnement mono-axe. Elle assure les mouvements d’axes en mode positionnement mais aussi l’asservissement de vitesse et de couple.

  • Bibliothèque PLCopen
  • Pilotage de groupes d’axes gantry asservis en couple, position et vitesse
  • Pilotage d’axes simples, coordonnés, synchronisés ou même interpolés
  • Déplacement d’axe en butée à un couple défini
  • Utilisation de l’interface REST API pour la commande de mouvement

L’application ctrlX MOTION peut être enrichie de packages technologiques optionnels, notamment l’application Cartesian Robotics, pour les fonctions de robotique, de manutention mais aussi les systèmes requérant la synchronisation d’axes.

Robotique cartésienne

Ce package optionnel étend l’application standard ctrlX MOTION aux fonctions de type système de manutention cartésien :

  • Interpolation de trajectoire
  • Mode jog pour cinématiques complètes
  • Synchronisation de bande
  • Détection 3D anticollision
  • Lissage des mouvements avec courbes splines
  • Systèmes de coordonnées additionnels par ex. pour le produit ou le produit fini

Environnement de développement intégré

L’application IDE (Integrated Development Environment) assiste les tâches simples d’ingénierie en fournissant plusieurs environnements de développement (écriture de code, débogage etc.) pour la création de séquences de programmes pour ctrlX CORE. Elle est actuellement disponible en deux versions :

  • Production de code texte : environnement de développement sur base web (éditeur de code, console, débogage, etc.) avec connectivité native ctrlX CORE. Il peut être utilisé pour la création de scripts en Python ou l’édition de fichiers dans la solution sélectionnée.
  • Production de code graphique : environnement de programmation (éditeur de code, fonction de débogage, gestion de projet, configuration, etc.) pour la création de programmes à base d’éléments visuels et de langage Python. La possibilité de sélectionner un autre langage que celui en cours d’utilisation permet le travail collaboratif.

Fonctions technologiques

Les fonctions technologiques additionnelles permettent d’accroitre la dynamique et la productivité, plus particulièrement dans le domaine de la manutention :

  • Vibration Damping : la fonction d’amortisseur de vibrations améliore la performance et la qualité du produit. En atténuant les vibrations générées par les mouvements à haute dynamique, elle permet la manipulation de produits fragiles à grande vitesse et de raccourcir les temps de cycle. L’application offre un réglage rapide et d’une grande précision. Cette fonction a pour autre avantage de protéger le système mécanique et de prolonger sa durée de vie.
  • Smart Energy : cette fonction offre une gestion intelligente de l’alimentation pour réduire la consommation d’énergie et réaliser des économies. L’application réduit les pics de charge de 50% et les besoins en électricité de 30%. Dès lors, les composants de taille inférieure pour le raccordement au réseau génèrent à leur tour des économies par la baisse des coûts matériels et de la production de courant de pointe et d’énergie.
  • Hybride Position : la commande de position hybride améliore la performance et la précision de position en cas de jeu mécanique permettant ainsi de corriger le jeu et d’atteindre la précision de positionnement souhaitée, par exemple à l’aide d’un capteur laser couvrant la zone concernée.

ctrlX MOTION s’adapte parfaitement à de nombreuses machines et applications

Vous pouvez réaliser une grande variété de tâches d’automatisme grâce au logiciel ctrlX MOTION : des tâches de manutention les plus simples à base de systèmes cartésiens à l’utilisation de machines haute dynamique à plusieurs axes synchronisés dans l’industrie des biens de consommation, jusqu’aux solutions de mouvement haute précision dans l’industrie électronique et des semiconducteurs.

Biens de consommation

Biens de consommation

  • Ensacheuses
  • Machines de flexographie
  • Plastifieuses
  • Machines d’emballage
  • Applications pour carton ondulé

Robotique et logistique

Robotique et logistique

  • Robots cartésiens
  • Robots delta
  • Robots Scara

Fabrication

Fabrication

  • Cintreuses
  • Machines de fabrication additive
  • Dépose de matériaux

Semiconducteurs et électronique

Semiconducteurs et électronique

  • Lignes d’assemblage
  • Machines d’assemblage de batteries
  • Machines à souder pour les cellules de batteries

Expert-ctrlx

Des robots cartésiens compatibles avec tous les langages de programmation

Il arrive assez fréquemment qu’un client demande un système avec des robots cartésiens en complément d’une machine déjà au stade de l’assemblage. ctrlX AUTOMATION aide à automatiser ces systèmes plus rapidement et plus simplement grâce au libre choix du langage de programmation mais aussi aux fonctions métiers.

Lire l’article

En savoir plus sur la solution ctrlX MOTION