France

selectionner votre localisation

France
ctrlX PLC

ctrlX PLC - Logiciel PLC : une offre évolutive

Grâce à ctrlX AUTOMATION, votre machine peut s’adapter aux évolutions futures. La solution d’automatisme modulaire ctrlX PLC ouvre l’automatisme classique au monde de l’informatique et de l’Internet des objets. Vous pouvez amorcer votre passage à l’Usine du futur de manière fluide.

Le logiciel innovant de ctrlX PLC est aussi puissant que flexible. Disponible en plusieurs versions modulaires, pour les fonctions simples, standard et avancées, il est toujours optimisé pour vos projets de tailles variables.

ctrlX PLC Logiciel PLC : une offre évolutive

Avantages du logiciel ctrlX PLC

Avantages du logiciel ctrlX PLC

ctrlX PLC bénéficie de l’ouverture de Linux Ubuntu Core, le système d’exploitation de la plateforme ctrlX AUTOMATION. Grâce aux extensions temps réel, vous pouvez ajouter de nouvelles fonctions via des applications (apps) sans problème et configurer votre système sur mesure pour toute tâche d’automatisme. Vous êtes libre d’opter pour les applications disponibles dans ctrlX Store ou d’utiliser vos propres applications. Pour accélérer encore la conception, vous pouvez utiliser nos blocs fonctions standard ou métiers, des modèles de programme ou l’interface REST pour la génération automatique de code.

Toutes les données temps réel et non temps réel sont centralisées dans ctrlX Data Layer. Cette couche d’information met à disposition les données pour l’utilisateur et toutes les applications. La communication via OPC UA et MQTTpermet quant à elle le partage des données et des informations collectées avec d’autres systèmes. Pour le contrôle-commande des servo-entraînements, des entrées/sorties et d’autres périphériques connectés, ctrlX AUTOMATION a principalement recours aux performances et à la fiabilité éprouvées d'EtherCAT. La mise en réseau avec d’autres systèmes de contrôle-commande est possible par une trentaine de protocoles de communication. Avec sa plage de puissance étendue, ctrlX PLC peut être intégré dans un large éventail d’environnements d’automatisation.

Le système est certifié conforme à la norme de sécurité IEC 62443 : de par la structure même de ctrlX AUTOMATION et l’approche « secure by design » (sécurité par conception). Des applications de pare-feu et de VPN peuvent également être ajoutées.

Vous pouvez administrer vos systèmes ctrlX PLC simplement et efficacement via le portail ctrlX Device Portal.

Vos bénéfices

  • Démarrage simple : lancement et programmation intuitifs
  • Fonctionnement sous Linux : système d’exploitation en temps réel ouvert, stable et sécurisé
  • Intégration simple des applications : applications Rexroth, applications client ou de fournisseurs tiers via ctrlX Store
  • ctrlX Data Layer : accès centralisé à toutes les données en temps réel et non temps réel
  • Libre choix du langage de programmation : conformité à la norme IEC 61131, programmation via les langages de haut niveau ou les langages graphiques
  • Performances optimales : processeur ARM multicœur 64 bits

Architectures d’automatisme flexibles pour un large éventail d’applications

Architecture sur base contrôleur

  • Montage en armoire sur rail DIN
  • Maître EtherCAT pour le raccordement des périphériques
  • Portail de gestion des équipements ctrlX Device Portal pour l’administration à distance des appareils connectés
  • Communication croisée entre les contrôleurs pour la connexion au MES et aux IHM/PC
Architecture sur base contrôleur
Architecture sur base contrôleur

Architecture sur base entraînement

  • Maître EtherCAT pour le raccordement des périphériques
  • Communication multi-Ethernet pour le raccordement de contrôleurs tiers
  • Portail de gestion d’équipement ctrlX Device Portal pour l’administration à distance des appareils connectés
  • Communication croisée entre les contrôleurs, pour la connexion au MES et aux IHM/PC

Intégration, démarrage et fonctionnement plus directs

ctrlX PLC privilégie la convivialité en vous offrant une immersion rapide. Grâce à l’outil d’ingénierie conforme à la norme IEC 61131, la prise en main et la programmation des tâches d’automatisme s’effectuent de manière intuitive. Vous accédez à tous les outils logiciels et d’ingénierie depuis l’environnement web-based ctrlX WORKS.

Vous procédez à l’intégration d’applications (apps) avec la même aisance, qu’elles soient d’origine Rexroth, de votre propre développement ou de fournisseurs tiers. Vous disposez de tous les outils nécessaires à la création de votre programme automate :

Intégration, démarrage et fonctionnement plus directs
  • Applications client temps réel : programmation en langage de haut niveau pour les tâches plus complexes en temps réel
  • Open source : outils de programmation graphique open source pour des diagnostics et une visualisation rapides
  • Utilisation de différents langages de programmation : pour le développement d’algorithmes ou d’applications client. L’intégration d’applications développées par les partenaires ctrlX World est également possible.
  • Extensions pour automate : sélection d’add-ons CODESYS pour de multiples tâches

En savoir plus sur la gamme de PC industriels ctrlX IPC