France

selectionner votre localisation

ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY - Nouveaux standards pour une automatisation sécurisée

ctrlX IPC - L’automatisation sur PC industriel pour les process en réseau

Optez pour une mise en œuvre efficace de la sécurité :

ctrlX SAFETY, la solution de sécurité la plus compacte de sa catégorie, assure les temps de réaction les plus courts. A la fois compact et modulaire, le système s’adapte aux besoins : des fonctions pour les mouvements sûrs des entraînements électriques à la gestion complète de la sécurité machine. Une flexibilité appréciable jusque dans la mise en œuvre graphique de la programmation.

Avantages

Vous bénéficiez d’une solution sur-mesure pour satisfaire aux exigences de sécurité requises par votre application, avec un niveau de flexibilité et de sécurité maximal. Le système hérite de l’ouverture et du niveau d’intégration de la plateforme ctrlX AUTOMATION : protocoles ouverts, connectivité sécurisée à tous les niveaux et sélection rapide et polyvalente des fonctions de sécurité.

ctrlX SAFETY évolue en fonction de vos besoins. La solution repose sur deux composants qui peuvent être utilisés indépendamment ou de manière combinée. Cette dernière alternative est la solution de sécurité la plus rapide et la plus compacte du marché.

Grâce aux temps de réaction plus courts, ctrlX SAFETY permet d’implémenter la sécurité dans des espaces restreints. Vous gagnez du temps grâce à la programmation graphique intuitive accessible dans la suite logicielle ctrlX WORKS. Pour faciliter encore votre conception, des modules fonctionnels prêts à l’emploi sont fournis pour les applications avancées. ctrlX SAFETY est dotée de nombreuses fonctions de diagnostic et permet une programmation sécurisée et libre.

  • Modularité : d’une solution intégrée à l’entraînement à un système de gestion complète de la sécurité machine
  • Ingénierie facilitée avec la programmation graphique
  • Compacité
  • Temps de réaction les plus courts
  • Solution flexible et polyvalente

Architecture et fonctions de sécurité optimales

SafeLogic

SafeLogic

La commande de sécurité compacte SafeLogic accélère considérablement l’ingénierie par rapport aux solutions classiques : interface intuitive, assistance utilisateur documentée, boites de dialogue préformatées pour la saisie d’informations relatives à la certification.

Pour les applications plus exigeantes, vous pouvez ajouter des modules d’entrées/sorties supplémentaires au système via les bus de terrain sécurisés. La solution SafeLogic est dotée d’interfaces flexibles, telles que Digital I/O, ctrlX SAFETYlink, Safety over EtherCAT (FSoE) et PROFIsafe (en préparation). Grâce à ctrlX SAFETYlink, des signaux d’entrées/sorties sécurisés sont échangés entre SafeLogic et SafeMotion sur ctrlX DRIVE.

SafeMotion

SafeMotion

Avec SafeMotion, les fonctions de sécurité sont déclenchées à l’endroit-même où le mouvement est généré : dans l’entraînement. La vitesse de réaction est donc inégalée.

Avec ctrlX SAFETY, les composants SafeMotion et SafeLogic forment une solution complète et ultra-réactive en communiquant via ctrlX SAFETY link . La communication via ce bus est 5 à 10 fois plus rapide qu’avec les bus de terrain classiques. Des temps de traitement à partir de 1 ms peuvent être obtenus dans la tâche FastChannel. Grâce à cette performance, vous disposez de la protection la plus élevée et d’un dispositif de sécurité compact.

ctrlX SAFETY : la solution de sécurité certifiée

Architectures flexibles pour un large éventail d’applications

Grâce aux temps de réaction ultra-courts ctrlX SAFETY peut être intégré aux machines même dans des espaces réduits. La technologie de sécurité certifiée vous aide à élaborer des procédures efficaces de certification de vos machines. Une fois votre dispositif de sécurité conçu, vous pouvez le déployer dans différents concepts de machines avec une adaptation minime. Puisque ctrlX SAFETY prend en charge les protocoles des bus de terrain sécurisés les plus courants, vous pouvez l’intégrer à quasiment tous les écosystèmes et mettre en place des concepts de sécurité modulaires avec une communication croisée. Vous pouvez également intégrer le système dans une topologie d’automatisme existante.

Appropriez-vous les bibliothèques et les blocs de fonctions certifiés pour une sécurité accrue. Le niveau de sécurité le plus élevé (cat. 4, PLe conformément à la norme NF EN ISO 13849-1 ; SIL3 conformément à la norme EN 62061) s’applique. Vous pouvez opter pour la solution en toute sérénité grâce à La disponibilité à long terme des composants et une maintenance simplifiée.

En savoir plus sur la technologie de sécurité certifiée ctrlX SAFETY