Histoire

Content


Du concasseur à la haute technologie : Bosch Rexroth, plus de 200 ans d'histoire

Bosch Rexroth est l'un des meilleurs spécialistes des technologies d'entraînement et de commande. Nous développons des concepts innovants pour les constructeurs de machines et de systèmes du monde entier. Forte de 2 siècles d'histoire et d'une expertise unique dans l'industrie, Bosch Rexroth est devenue synonyme de solutions sur mesure. Voici un bref résumé de plus de200 ans d'histoire de Bosch Rexroth :


Histoire 1795

Georg Ludwig Rexroth crée un marteau à entraînement hydraulique. Ainsi démarre l'histoire de l'entreprise dans la vallée d'Elsavatal au Spessart.


 
Histoire 1850

Après la reprise de la fonderie Stein’schen à Lohr, ce site de la vallée du Main devient le siège de la société.


Histoire 1930

Rexroth développe des fontes spéciales d'une qualité exceptionnelle.


 
Histoire 1952

Début de la production de composants et de systèmes hydrauliques standardisés.


Histoire 1953

Première pompe à engrenage pour les engins mobiles.


 
Histoire 1959

Pompe à engrenage spéciale, étude des premiers blocs.


Histoire 1960

Configuration de valve sans tuyaux grâce à un montage en bloc donnant lieu à plusieurs nouvelles applications hydrauliques dans tous les secteurs industriels.


 
Histoire 1962

Développement d'un système à deux circuits pour la commande hydraulique de pelles excavatrices.


Histoire 1964

Première série limitée de pompes à trois pistons radiaux. Gamme de machines à pistons axiaux Hydro-Gigant dans les systèmes modulaires.


 
Histoire 1966

Après l'acquisition de la société Indramat GmbH l'année précédente, Rexroth crée un département spécial pour la commande et la régulation électronique.


Histoire 1968

Développement d'unités à pistons axiaux et à plateau oscillant pour les engins mobiles. Prise de participations de Mannesmann AG dans Rexroth.


 
Histoire 1972

Rexroth met sur le marché la première servovalve hydraulique.


Histoire 1974

Une nouvelle vanne électronique proportionnelle allie les avantages de l'hydraulique à ceux de l'électrique.


 
Histoire 1975

Rexroth est repris à 100% par Mannesmann AG.


Histoire 1976

Mannesmann Rexroth acquiert la Brueninghaus GmbH et ajoute ainsi à ses gammes la production de moteurs et de pompes à pistons axiaux.


 
Histoire 1979

Mannesmann Rexroth met au point le premier servomoteur sans entretien au monde, une révolution pour la construction de machines.


Histoire 1979

La société lance le premier multiplicateur planétaire à deux étages spécialement conçu pour l'énergie éolienne et commence la production de masse.


 

Mannesmann Rexroth propose la première électronique numérique de régulation de dispositifs de levage. La même année est créé le secteur Pneumatique de l'entreprise.


Histoire 1990

L'entreprise remporte d'importants contrats dans le domaine de la scénographie, par exemple pour le festival de Beyrouth.


 
Histoire 1993

Construction de la table à vibrations hydraulique HYDRA pour l'Agence Spatiale Européenne.


Histoire 1994

La première imprimante à rouleaux et entraînement sans arbre révolutionne la fabrication d'imprimante.


 
Histoire 1997

L'entreprise équipe la plus grosse pelle mécanique au monde. "Le Solitaire", le plus gros poseur de pipelines sous-marins au monde entre en service, doté de systèmes hydrauliques Rexroth.


Histoire 1999

Rexroth produit les composants hydrauliques de la méga-foreuse qui creuse le tunnel de l'Elbe.


 
Histoire 2001

Fusion de Mannesmann Rexroth AG et de Bosch Automationstechnik pour créer Bosch Rexroth AG.


Histoire 2004

Rexroth fournit la première boîte de vitesses différentielles : la REDULUS GPV.


 
Histoire 2005

Lancement de l'IndraDrive Mi : la première solution d'entraiînement décentralisé avec variateur intégré au moteur.


Histoire 2006

Rexroth présente le système de freinage par régénération hydrostatique HRB, qui permet de réaliser d'importantes économies de carburant.


 
Histoire 2009

L'entraînement de pompe à vitesse variable Rexroth combine une pompe hydraulique à un moteur électrique et offre ainsi un entraînement de pompe régulé en fonction des besoins.


Histoire 2011

Avec IndraMotion MLC, Bosch Rexroth propose un système de commande électronique permettant de piloter également les composants hydrauliques.