Content
IP 05 01-03-2012

10 000 litres de gazole économisés pour les petits tracteurs grâce à la nouvelle pompe A1VO Bosch Rexroth

La pompe à cylindrée variable A1VO de Bosch Rexroth est très efficace et particulièrement adaptée au

La pompe à cylindrée variable A1VO de Bosch Rexroth est très efficace et particulièrement adaptée au segment des petits tracteurs

Leader mondial en hydraulique mobile, Bosch Rexroth offre toutes les solutions, dans une qualité qui fait référence dans le monde entier. Avec la pompe à cylindrée variable A1VO, c’est un composant à fort rendement, fiable, puissant et exceptionnellement économique qui est proposé au segment des petits tracteurs.

La pompe à cylindrée variable permet l'utilisation économique de systèmes Load-Sensing pour les petits tracteurs

La pompe à cylindrée variable à pistons axiaux A1VO de Bosch Rexroth, développée spécialement pour le segment des petits tracteurs, réduit leur consommation de gazole d'environ 10.000 litres sur une durée de fonctionnement totale de 6.000 heures. La nouvelle pompe à cylindrée variable diminue tellement l'écart de prix par rapport aux pompes à cylindrée fixe qu'elle permet pour la première fois le passage économique de la conception "Open-Center", courante jusqu'à présent, à un système "Load- Sensing". Cette solution adapte la puissance hydraulique aux besoins. Les simulations réalisées sur la base d'un moteur Diesel de 90 cv, fréquent sur le marché, démontrent des gains de consommation compris entre 10 et 15 pour cent par heure de fonctionnement en service mixte.

Sur les gros tracteurs, les systèmes Load-Sensing se sont déjà largement imposés comme technologie diminuant la consommation et donc les émissions. Sur le segment des petits tracteurs, pour lequel le prix est un facteur déterminant, cette technologie était jusqu'à présent inabordable.

La conception de la pompe A1VO de Bosch Rexroth prend en compte des besoins très spécifiques du segment de marché des petits tracteurs. Par exemple, le regroupement de l’ensemble des raccords dans l’embase de raccordement et la réduction notable de la diversité des types de raccords ont simplifié la production et contribué à l’obtention d’un excellent rapport prix/puissance.

Afin de faciliter la conversion, la pompe A1VO possède des cotes et des caractéristiques de puissance identiques à celles des pompes à cylindrée fixe courantes. Pour une cylindrée de 35 cm3, elle est dimensionnée pour des vitesses de rotation pouvant atteindre 3.000 tr/min. La pompe à cylindrée variable fournit une pression de service de 250 bars et une pression de pointe pouvant aller jusqu'à 315 bars, avec un débit de 105 l/min. Le rendement est proche de 90 %. Sa durée de vie est comparable à celle des versions A10VO et A10VNO utilisées sur les gros tracteurs.

Zoom sur les avantages

  • Économies significatives de carburant: jusqu'à 15% par rapport à un système à débit constant
  • Efficacité optimisée: une consommation inférieure à même puissance
  • Design compact avec contrôleur intégré dans l’embase de raccordement
  • Durée de vie accrue par rapport à système constant
  • Grande flexibilité: les pompes peuvent être aisément combinées grâce à une prise de force universelle.
  • Débit jusqu’à 105 l/min

Applications

  • Tracteurs de 40 à 120 ch (hydraulique de travail, de direction)
  • Chariots élévateurs jusqu'à 4 t (hydraulique de travail)
  • Bus (entraînement du ventilateur hydrostatique)
  • Machines agricoles (hydraulique de travail, de direction)

Bosch Rexroth, toutes les solutions hydrauliques mobiles pour optimiser l’efficacité des machines.


Bosch Rexroth AG est l'un des leaders mondiaux spécialiste des technologies d'entraînement et de commandes. Sous la marque Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des solutions sur mesure dans les domaines de l'entraînement, de la commande et du mouvement pour les applications et l'automatisation industrielles, les applications mobiles et les énergies renouvelables. L'entreprise répond aux exigences et particularités spécifiques à chaque marché. En tant que Drive & Control Company, Bosch Rexroth développe, produit et vend des composants et systèmes dans plus de 80 pays. En 2010, l'entreprise du groupe Bosch a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,1 milliards d'euros avec un effectif de 34 900 salariés.

Plus d’informations sur www.boschrexroth.fr


Le Groupe Bosch est une entreprise internationale leader dans les domaines des Equipements automobiles, des Techniques industrielles et des Biens de consommation et Techniques du bâtiment. Avec un effectif d'environ 300 000 personnes, le Groupe Bosch a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 51,4 milliards d'euros. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi que plus de 350 filiales et sociétés régionales réparties dans plus de 60 pays. En incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans environ 150 pays. Ce réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. En 2011, Bosch a investi plus de 4 milliards d'euros en recherche et développement et a déposé plus de 4100 brevets à l'échelle mondiale. Avec l'ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de la vie grâce à des solutions innovantes et utiles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com


Pour tout retour/demande d’information:

Tel.: +33 (0)4 82 91 44 43

E-Mail: vx.marketing@boschrexroth.fr

www.boschrexroth.fr

 

Chercher des communiqués de presse


Contact

Eric Payan
91, Boulevard Irène Joliot Curie  BP 101
69634 Vénissieux
Téléphone : +33 (0)4 82 91 48 75
eric.payan@boschrexroth.fr




Articles liés

01-05-2013
Information produits

Des joysticks conformes aux nouvelles normes de sécurité des machines

Bosch Rexroth présente une nouvelle génération de joysticks électroniques certifiés SIL2.


03-01-2011
Information produits

Le système Flow-Sharing de Bosch Rexroth associe meilleur rendement énergétique et précision des pelles compactes

En forte croissance sur le marché des machines compactes la technologie Flow-Sharing permet un fonctionnement fiable et performant. Rexroth est l'un des pionniers à l’avoir introduit pour les pelles compactes