France

Sélectionnez votre pays

France
 

NIDays 2016

Content
NIDays 2016
 

Technologie d’entraînement intelligent de Rexroth pour applications LabVIEW

Vous utilisez LabVIEW de National Instruments pour vos équipements de mesure et de test ? Alors nous avons une bonne nouvelle pour vous : nous pouvons réduire et simplifier la configuration, favoriser l’acquisition de données et simplifier la mise en service ainsi que la programmation de vos entraînements.

Il y a deux ans, nous vous présentions un concept révolutionnaire : la capacité de LabVIEW à accéder aux fonctions de commande d’axes IndraMotion MLC via Open Core Engineering. Aujourd’hui, pour les applications temps réel, les deux constructeurs proposent une nouvelle solution où la technologie de mesure et de test fusionne avec la technologie d’entraînement. Les servo-entraînements IndraDrive Cs peuvent être incorporés aisément dans LabVIEW et pilotés par le contrôleur maître CompactRIO de National Instruments. Il ne faut pas plus de 3 minutes pour effectuer la mise en service des servo-entraînements avec l’assistant EasyWizard : rien de plus simple !

Découvrez cette solution développée en partenariat à la conférence annuelle NIDays organisée par National Instruments :

NIDays, Paris Palais des Congrès, Stand 46

10 mars 2016

Inscription gratuite

Nous contacter

 

  • Kits IndraDrive Cs

    L’automatisation plus rapide et plus simple

    Magnifier

    En partenariat, Bosch Rexroth et National Instruments ont parfaitement coordonné LabVIEW et les servo-entraînements IndraDrive Cs avec le contrôleur maître CompactRIO. Cerise sur le gâteau : nous avons ajouté des fonctions spécifiques liées à l’entraînement. Il vous suffit de connecter les IndraDrive Cs via « CAN over EtherCat » (CoE), de télécharger et d’installer le module d’extension « SoftMotion Drive Interface » (SDI) directement depuis l’environnement de développement de LabVIEW et c’est prêt ! Les données moteur sont transmises automatiquement au module de commande d’axes par plug-and-play.

    La mise en service des axes IndraDrive Cs s’effectue en moins de trois minutes et vous pouvez dès lors commencer votre programmation directement dans LabVIEW. Il vous reste simplement à préciser le couple requis dans une plage de 0,56 Nm à 19,8 Nm et le kit correspondant est mis à votre disposition. En outre nous pouvons vous fournir des solutions d’entraînement sur mesure pour des couples jusqu’à 631 Nm, également programmables directement dans LabVIEW.

    Vos bénéfices :

    • Des fonctions spécifiques liées à l’entraînement entièrement coordonnées avec les modules de commande d’axes, firmwares et moteurs.
    • Plage de couple modulaire de 0,56 Nm à 19,8 Nm
    • « CAN over EtherCat » (CoE) pour l’interfaçage avec CompactRIO
    • Mise en service en moins de trois minutes

    Découvrez la brochure ci-dessous :

     
  • Pratique et fiable

    Mise en service en moins de trois minutes

    Plus besoin de chercher ni de saisir manuellement les données moteur : IndraDrive reconnait automatiquement les moteurs Rexroth grâce à la plaque signalétique électronique et paramètre automatiquement les données du moteur ainsi que du codeur. Pour l’initialisation des entraînements IndraDrive Cs, les seules saisies requises sont les valeurs spécifiques à votre application : une opération réalisable en moins de trois minutes. Dans le cas d’une mise en service en série, toutes les données spécifiques à votre application peuvent être retransmises facilement et en toute fiabilité à l’aide du pupitre amovible.

    Utilisez l’option Safety on Board sur IndraDrive Cs pour des architectures de sécurité standardisées grâce aux fonctions de sécurité certifiées. Les options « verouillage de démarrage sûr » (STO) et « contrôle du frein sûr » (SBC) sont disponibles. L’entraînement peut alors atteindre les niveaux Cat 4 PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN 62061.

    Vos bénéfices :

    • Assistant à la mise en service EasyWizard
    • Moteurs équipés d’une plaque signalétique électronique
    • Fonctions de sécurité certifiées Verouillage de démarrage sûr (STO) et Contrôle du frein sûr (SBC)
    • Niveaux de sécurité Cat 4 PL e (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (EN 62061)

    Catalogue produit: IndraDrive Cs

     
  • IndraMotion for LabVIEW

    Séquences de mouvements pilotées directement depuis LabVIEW

    Magnifier

    Bosch Rexroth simplifie la réalisation d’applications multiaxes complexes depuis LabVIEW avec le système de commande d’axes et automate IndraMotion MLC. Là encore, la programmation de mouvements s’effectue entièrement dans LabVIEW, sans une seule ligne de code automate.

    Tout cela est possible grâce à Open Core Engineering. Cette solution primée permet d’intégrer toutes les fonctionnalités de commande et d’entraînement dans l’environnement LabVIEW en toute transparence. Une efficacité accrue et un sérieux accélérateur à la réalisation d’équipements de test et de mesure spéciaux. Une librairie dédiée peut être importée dans LabVIEW pour accéder directement aux fonctionnalités de commande du système IndraMotion MLC. Le programmeur LabVIEW dispose de plus de 550 instruments virtuels dans son environnement logiciel familier.

    Témoignage client : KAT (Vidéo)

     
  • Bosch Software Innovations

    Un partenaire fiable pour la transition vers l’Industrie 4.0

    Magnifier

    Les systèmes et plates-formes de maintenance informatisés joueront un rôle prépondérant dans la production industrielle de demain. Ils établissent la connectivité et la communication entre les machines et les pièces en production. Filiale du groupe Bosch, Rexroth offre le savoir-faire inhérent aux produits de haute qualité mais aussi, en collaboration avec Bosch Software Innovations, l’expertise informatique nécessaire. Nous vous accompagnons en toute fiabilité dans la transition vers l’industrie connectée.

    Rexroth fournit les solutions d’automatisme. Bosch Software Innovations accompagne les constructeurs et utilisateurs de machines dans l’acquisition, l’analyse, la visualisation, le traitement et la détection de données. Ces données sont ensuite traduites en informations intelligibles, exploitables à leur tour pour les actions de process et de règles de dérivation. Cette transparence accrue facilite l’optimisation ciblée des process de production et de logistique tout au long de la chaine de valeur.

    Bosch Software Innovations

    Découvrez l’Industrie 4.0 de Bosch Rexroth