1. Home
  2. À propos
  3. Portail Presse
Kassow Robots présente les KR 1824 et KR 1240
Kassow Robots présente les KR 1824 et KR 1240
Communiqué de presse

Kassow Robots présente les KR 1824 et KR 1240, étendant la robotique industrielle flexible à des applications à charge utile élevée

Plus de puissance. Plus de portée. Toujours la même flexibilité Kassow.

Copenhague – Kassow Robots, fabricant de robots industriels 7 axes avec fonctions collaboratives, a présenté ses nouveaux modèles, le KR 1824 et le KR 1240. Ces robots exploitent la conception à sept axes emblématique de la marque pour adresser des applications à charge utile plus élevée, sans compromettre la flexibilité, la compacité ou la facilité de déploiement. Les nouveaux modèles seront présentés à la Foire de Hanovre dans le cadre de la vitrine virtuelle de Bosch Rexroth, CU.BE digital, dédiée au futur de l'automatisation industrielle.

Filiale de Bosch Rexroth AG, Kassow Robots continue de repousser les standards de la robotique industrielle flexible en élargissant ses capacités. Avec l'introduction des KR 1824 et KR 1240, l'entreprise permet aux industriels d’automatiser des processus plus exigeants et à plus forte charge, tout en conservant l’agilité nécessaire aux environnements de production modernes.

Ces nouveaux modèles positionnent Kassow Robots comme une alternative aux robots industriels traditionnels et aux cobots standards, en combinant performance industrielle, agilité cinématique et simplicité d’intégration.

Dans un contexte de tension sur les ressources humaines et de forte variabilité des productions, les KR 1824 et KR 1240 permettent d’automatiser rapidement des tâches complexes, tout en conservant une grande flexibilité d’usage. Ils répondent ainsi aux enjeux actuels des industriels : productivité, adaptabilité et réduction de la dépendance aux opérations manuelles.

Conçus pour une intégration fluide dans les environnements de production, les nouveaux robots prennent en charge un large éventail d’applications, notamment le chargement et déchargement de machines (machine tending), la manutention et les applications de process experts tels que le soudage, le vissage, l’ébavurage, l’ajout de matière, l’inspection, etc. Leur conception compacte permet un déploiement dans des espaces contraints, avec des options de contrôleur externe ou intégré EDGE pour des configurations mobiles et modulaires.

« Le lancement des KR 1824 et KR 1240 marque une étape importante dans l’extension des capacités de notre gamme », a déclaré Christoph Rieger, Directeur Commercial de Kassow Robots. « Notre combinaison unique d’un contrôleur intégré EDGE, d’un déploiement mobile, d’une charge utile élevée et d’une portée étendue permet d’adresser des applications plus exigeantes, tout en conservant la flexibilité qui fait la force de Kassow Robots. »

Les nouveaux modèles offrent également des performances de mouvement améliorées, avec un couple articulaire supérieur de 50 %, des vitesses d’articulation du poignet plus de 20 % plus rapides et une rigidité mécanique accrue de 40 %. Ces améliorations permettent une manipulation plus stable des charges lourdes, des temps de cycle réduits et une précision accrue dans les applications exigeantes.

________________________________________

Principaux avantages :

• Capacité de charge utile accrue pour des applications industrielles plus exigeantes

• Conception à sept axes pour une flexibilité maximale et une portée étendue

• Performance industrielle permettant d’adresser des applications au-delà des cobots traditionnels

• Conception compacte et faible encombrement pour les environnements contraints

• Option de contrôleur intégré EDGE pour un déploiement simplifié et des configurations mobiles

________________________________________

Les visiteurs de la Foire de Hanovre 2026 pourront découvrir comment les nouveaux modèles s’intègrent dans l’écosystème d’automatisation de Bosch Rexroth au sein de CU.BE digital. Cet espace permettra d’explorer de multiples applications et cas d’usage – de la manutention aux scénarios d’automatisation avancés – illustrant l’intégration fluide de la robotique industrielle flexible dans l’usine du futur.

Bosch Rexroth - Informations de base

Bosch Rexroth est un des plus importants spécialistes mondiaux dans le domaine des technologies d'entraînement et de commande, et met en mouvement des machines et systèmes de toute taille, de manière efficace, puissante et sécurisée. L’entreprise bénéficie d’une expertise globale dans le domaine des applications mobiles, de l’automation, de l’ingénierie et des équipements industriels. Grâce à ses composants intelligents, ses solutions sur mesure et ses services, Bosch Rexroth crée l’environnement nécessaire aux applications entièrement connectées. Bosch Rexroth propose des technologies hydrauliques, d’entraînement électrique et de commande, de dispositif de manœuvre, de mouvement linéaire et d’assemblage, y compris des logiciels et des interfaces avec l’Internet des objets. Avec des sites répartis dans plus de 80 pays, nos 31 900 collaborateurs ont généré un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros en 2025.

Contact presse

Contactez notre contact presse
Franck Malatier

Marketing & Communication Manager chez Bosch Rexroth France
Franck Malatier
+33 6 28 51 53 03
Franck.Malatier@boschrexroth.fr

Actualités connexes

Company

09/04/2024

Hausse du chiffre d’affaires en 2023 et défis pour Bosch Rexroth en 2024

Bosch Rexroth enregistre à nouveau une forte croissance pour l’année fiscale 2023, avec une hausse de 7,5 % (soit environ 7,6 milliards d’euros) par rapport à l’an passé.

En savoir plus
Company

01/06/2022

L’acquisition de la participation majoritaire de Bosch Rexroth dans Kassow Robots a été finalisée avec succès

L'acquisition de la participation majoritaire de Bosch Rexroth dans Kassow Robots a été réalisée : après l'approbation des autorités antitrust, la transaction a été conclue le 29 avril de cette année.

En savoir plus
Company

01/02/2022

Stéphanie Rousseau-Playe nommée Directrice Administrative et Financière de Bosch Rexroth France

Stéphanie Rousseau-Playe, a rejoint le 3 janvier dernier l’entreprise Bosch Rexroth France, division industrielle du groupe Bosch, spécialiste et leader des technologies de pointe pour le monde industriel.

En savoir plus