Architecture dynamique

Content

Les arènes sportives et les ponts : Bosch Rexroth met l'architecture en mouvement

 

L'architecture moderne est souvent multifonctionnelle : les stades doivent être flexibles – pour accueillir autant des matchs de football que des concerts et d'autres événements. Lors de la réalisation, il s'agit d'économiser les ressources et en même temps de répondre aux exigences élevées de sécurité et de conception. Bosch Rexroth est expérimenté en matière de mise en œuvre de systèmes électromécaniques et hydrauliques de contrôle et d'entraînement dans les projets de construction les plus variés.


Ce que nos clients sont en droit d'attendre : des conseils technologiquement neutres ainsi qu'un suivi responsable et en partenariat de leur projet depuis la phase de conception jusqu'à la réalisation sur site. Nous prenons en charge la fonction de maître d'œuvre sur demande. La tribune sud du stade de football Arena auf Schalke à Gelsenkirchen fait partie des bâtiments mis en mouvement par Bosch Rexroth. La tribune peut être déplacée selon les besoins par un entraînement hydraulique, ce qui adapte l'Arena de manière flexible.

Dans le stade de tennis Caja Mágica à Madrid, les toits mobiles peuvent, par simple pression sur un bouton, transformer trois Open-Air-Courts en arènes découvertes pour des concerts de musique et d'autres événements sportifs comme le basket. Dans la Amsterdam Arena, un toit mobile a été mis en place grâce à des solutions Bosch Rexroth. En collaboration avec l'Université de Stuttgart, nous avons développé la première structure porteuse géodésique mobile. Nos travaux de recherche intègrent par exemple l'amortissement des vibrations des ponts.


Vous qui avez besoin d'une architecture dynamique, notre technologie sophistiquée de simulation est à votre service.