France

Sélectionnez votre pays

France
 

Technique de contrôle

Banc d'éssais, Rexroth

Atteindre des résultats sûrs avec efficacité : Bosch Rexroth offre des technologies taillées sur mesure pour les tâches de contrôle

  • Équipement modulaire pour le contrôle de la durée de vie dans la construction de véhicules
  • Configuration intelligente pour des concepts individuels
  • Bloc hydraulique avec commande programmable pour l'alimentation en pression
 

Une qualité supérieure, davantage de puissance, une consommation de carburant réduite et des émissions en baisse : il ressort des exigences croissantes envers les véhicules modernes des défis de taille pour les constructeurs. La réponse prend corps dès l'ingénierie : le travail de développement dans la construction de véhicules doit toujours tenir le pas avec des cycles de produits et de modèles sans cesse plus courts. Il ne doit toutefois ce faisant pas perdre en fiabilité tout en étant efficace au niveau des coûts. La technique de contrôle à cet effet doit fournir aux ingénieurs des valeurs de mesures toujours plus précises et exactes. Bosch Rexroth a identifié les exigences de la branche. Nous vous proposons des technologies taillées sur mesure pour la résolution de vos tâches de contrôle.


Utilisation de sous-modules avec configuration intelligente:


L'équipement mis au point par Bosch Rexroth pour le contrôle de la durée de vie de véhicules est de construction modulaire : la mise en œuvre de sous-modules en liaison avec une configuration intelligente rend des concepts individuels possibles. Vous pouvez intégrer ceux-ci dans l'équipement de contrôle respectif sous la forme de systèmes complets fermés. Les contrôles de fonctionnement et de durée de vie vous permettent en tant que fabricant de prouver la qualité. Il est possible de tester des composants hydrauliques, en particulier dans la construction de véhicules, aussi bien au niveau de la fonction que de la durée de vie à l'aide de bancs d'essai. Les faiblesses peuvent ainsi être identifiées précocement et éliminées.

Dans les centres de contrôle typiques des constructeurs automobiles et des équipementiers de première monte pour les composants automobiles, toute une série de composants de consommateurs servohydrauliques doit être alimentée dans des systèmes de contrôle et de simulation variés. L'installation d'un groupe hydraulique central avec une commande programmable pour l'alimentation en pression présente un grand avantage à cette fin. Cela inclut la tuyauterie intérieure avec une conduite de pression, de fuite et de réservoir, les vannes d'arrêt et les capteurs de surveillance.


Le raccourcissement des durées de développement est important dans de nombreuses branches:


Dans de nombreux domaines industriels, par exemple dans la branche des énergies renouvelables, il est important de raccourcir les durées de développement ainsi que les procédures de validation pour rester concurrentiel. Des procédures de contrôles appropriées et des systèmes de contrôles qui y sont ajustés, et qui présentent les caractéristiques de nouveaux développement en peu de temps requises par les sociétés de certification, constituent une possibilité.


En qualité de client de Bosch Rexroth, vous pouvez avoir recours à nos experts et services dans le monde entier. Notre présence dans plus de 80 pays et nos spécialistes expérimentés issus de nombreuses branches font de nous un partenaire optimal.