Technique de transport

Content

Lier la puissance et la précision de manière fiable : les solutions de Bosch Rexroth commandent et entraînent la technique de transport

  • Entraînement et commande pour un déplacement en finesse de grosses charges
  • Réduire la consommation de carburant sans perdre de puissance
  • Améliorer le respect de l'environnement et abaisser les coûts
 

Qu'il s'agisse de chariot de manutention, de grues ou d'outillages de sondage, dans la technique de transport, il s'agit d'appliquer des forces élevées et de pouvoir les commander avec précision. Simultanément, la consommation de carburant doit être maintenue aussi faible que possible sans pour autant affecter les performances afin de maîtriser les coûts d'exploitation et de respecter les réglementations de protection de l'environnement. Vous pouvez dans ce cadre vous fier aux solutions innovantes de Bosch Rexroth. Les axes essentiels de notre travail dans la technique de transport incluent les solutions de commande et d'entraînement pour le déplacement en finesse de grosses charges, les mécanismes d'entraînement hydrostatiques ainsi que les solutions électroniques.


Vous devez économiser du carburant mais ne pouvez pas renoncer à la puissance : une des nombreuses approches intelligentes de résolution de Bosch Rexroth à cette fin est le « Downsizing ». Ce concept permet de remplacer des moteurs, par exemple de chariots élévateurs, par des blocs plus petits sans perte de puissance sensible. Cela est réalisé par une augmentation de l'efficacité des pompes hydrauliques et des moteurs. Vous économisez ainsi des coûts tout en satisfaisant aux réglementations légales et en augmentant le respect de l'environnement. Cela concerne également la pompe à engrenage extérieure Silence Plus extrêmement silencieuse que nous avons mis au point. L'abaissement du niveau sonore avec l'entraînement électromotorisé de la pompe hydraulique est particulièrement spectaculaire.

Bosch Rexroth aide les fabricants de grues les plus diverses à respecter les réglementations sur les gaz d'échappement et les nouvelles directives sur les machines avec des solutions tout aussi innovantes. La technologie de Bosch Rexroth permet en outre d'améliorer la maniabilité et d'augmenter la productivité.


L'efficacité énergétique est également un facteur clé dans le domaine des outillages de sondage, tout comme l'automatisation du processus de sondage et la capture des données du sondage. Ce type d'application est caractérisé par la vaste variété des machines et les nombreux domaines de mise en œuvre. Il requiert ainsi des systèmes de commande et d'entraînement complexes pour lesquels Bosch Rexroth fournit une expérience particulière par sa présence dans la branche sur de très nombreux produits.


Nombreux sont les fabricants qui maintenant produisent en Asie. Il en ressort dans de nombreux cas une séparation physique entre le département de développement en Europe et aux USA et la production en Asie. Du fait de sa structure de branche, Bosch Rexroth est dans le monde entier aux côtés de ses clients avec un savoir-faire varié et une profonde connaissance des produits et systèmes. Nous réalisons en partenariat avec nos clients du domaine de la technique de transport des solutions système intégrales pour les mécanismes d'entraînement, l'hydraulique de travail, la technique de transmission et l'électronique.