France

Sélectionnez votre pays

France
 

Transformation des plastiques et coulage des métaux

Moulage plastique rexroth

Précision de répétition et cycles courts : Bosch Rexroth développe des solutions système modulaires pour les machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression

  • Tous les entraînements et actionneurs par un seul interlocuteur
  • Abaisser la consommation d'énergie avec des pompes à régime variable
  • Les concepts hybrides allient les avantages de l'électricité et de l'hydraulique
 

Haute précision de répétition, durées de cycle réduits : ce sont des paramètres très important pour les utilisateurs de machines à mouler les plastiques et couler les métaux sous pression. L'interaction de la commande avec les actionneurs électriques et hydrauliques doit être optimale. Bosch Rexroth développe des composants avec des fonctionnalités paramétrées spécialement pour ces machines

Les constructeurs peuvent sélectionner entre des entraînements hydrauliques, électriques et hybrides que des interfaces ouvertes rendent utilisables de manière flexible. Les commandes de mouvements complexes de ces machines peuvent être facilement configurées avec des fonctions programmées.

La connexion de la robuste technologie d'entraînement hydraulique avec des régulations numériques ouvre de nouvelles possibilités pour les constructeurs et les utilisateurs : durée de vie supérieure, précision et dynamisme. La productivité et la disponibilité des machines sont améliorées.

De plus, les utilisateurs peuvent abaisser jusqu'à 80%, la consommation d'énergie de leurs machines avec notre entraînement de pompe à régime variable Sytronix. Le niveau sonore est simultanément réduit. Les composants peuvent en outre être facilement intégrés dans de nouveaux concepts de machine et combinés avec d'autres modules.

L'offre de Bosch Rexroth couvre des composants hautement configurables de la technique d'entraînement hydraulique et électrique aux solutions système multi-technologiques en passant par les modules avec fonctionnalités préparamétrées. Il n'y a que nous qui proposons tous les entraînements et actionneurs en interlocuteur unique. Votre avantage : les divers composants Rexroth interagissent parfaitement.

Les constructeurs dans 80 pays peuvent ce faisant se fier à notre expérience multi-technologiques pour rendre leur production plus flexible et économique.