France

Sélectionnez votre pays

France
 

Compensation active de la houle

Content

Qu'est-ce que la compensation active de la houle (AHC) ?

La compensation active de la houle est utilisée dans l'industrie marine et offshore pour compenser le mouvement d'un navire sans utiliser de point de référence fixe. Au lieu de cela, une Unité de référence du mouvement (MRU) permet à un compensateur de houle actif de compenser l'effet des vagues en mesurant le roulis, le tangage, le lacet et le mouvement de houle.

Quelle est la différence entre l'AHC et la PHC ?

Premièrement, les compensateurs de houle actifs n'utilisent pas de point de référence fixe, contrairement aux compensateurs de houle passifs. Deuxièmement, l'une des principales différences entre la compensation active de la houle et la compensation passive de la houle réside dans la consommation électrique. L'AHC nécessite une source d'alimentation externe, ce qui n'est pas le cas de la PHC. Un système de commande essaye activement de compenser avec précision le mouvement des vagues en utilisant de la puissance.

Quand utiliser la compensation active de la houle ?

L'AHC est la meilleure solution en cas d'absence de point de référence fixe. Domaines d'application types : grues à compensation de houle (active), systèmes de lancement et de récupération, systèmes de chargement on/off, plates-formes d'hélicoptère et bien d'autres solutions nécessitant des fonctionnements stables.