France

Sélectionnez votre pays

France
 

Compensation passive de la houle

Content

Qu'est-ce que la compensation passive de la houle (PHC) ?

Un système de compensation de houle à point de référence physique fixe est appelé « compensateur de houle passif ». Dans la plupart des cas, l'installation de forage ou les fonds marins font office de point de référence physique pour ce type de système de compensation de houle.

Quelle est la différence entre la PHC et l'AHC ?

Les compensateurs de houle passifs utilisent un point de référence fixe alors que les compensateurs de houle actifs utilisent une unité de référence du mouvement. En outre, l'autre différence majeure entre ces deux types de compensateurs réside dans la consommation électrique. La PHC ne nécessite aucune source d'alimentation externe, contrairement à l'AHC.

Quand utiliser la compensation passive de la houle ?

La PHC est la meilleure solution en cas d'existence d'un point de référence fixe. Domaines d'application types : opérations sous-marines avec charge située sur le fond marin, compensateurs de colonne de forage dans les colonnes montantes et les dragues. En cas d'absence de point de référence fixe, une unité de référence du mouvement (MRU) remplace le point de référence fixe et un compensateur de houle actif est donc utilisé.