France

Sélectionnez votre pays

France
 
 

Compensateur de houle actif linéaire

Content

Une unité de référence du mouvement (MRU) détermine le mouvement de houle du navire là où le câble quitte le navire. C'est ce mouvement qui doit être compensé. Le signal de la MRU est interprété par le système de commande qui actionne alors le cylindre afin de laisser filer le câble lorsque le navire s'élève et de tirer le câble lorsque le navire s'abaisse, réduisant ainsi le mouvement des charges de plus de 90 %.

Le compensateur de houle actif linéaire se compose de quatre modules principaux pour une installation facile et souple à bord :

 
 
 
 

Avantages du LAHCS

  • Consommation électrique considérablement réduite par comparaison avec les autres treuils contrôlés par AHC.
  • Mouvement résiduel en profondeur 10 %
  • Degré de précision élevé
  • Intégration facile dans n'importe quel système de treuil existant.
  • Option de conteneurisation permettant une utilisation multiple au sein d'une flotte de navires similaires.
  • Le principe du LAHCS est basé sur une boucle de force fermée et ne nécessite par conséquent qu'une interface mécanique relativement simple sur la structure du navire.
  • L'approche modulaire permet une flexibilité intégrée quant à l'agencement actuel du navire.