France

Sélectionnez votre pays

France
 
 

Compensateur de houle actif secondaire

Content

Les systèmes de compensation active de la houle, très réactifs, reposant sur une technologie d'entraînement et des systèmes de commande avancés ayant concrètement fait leurs preuves, veillent à ce qu'aucune réaction inattendue ou préjudiciable de la charge ne se produise. En compensant plus de 90 % des mouvements des navires grâce à des mesures en temps réel, il est possible d'obtenir une précision inégalée et un fonctionnement en toute sécurité, à des profondeurs extrêmes. Le compensateur de houle actif et rotatif se compose principalement de :

  • Jeu de moteurs à pistons axiaux réglables comme entraînement direct de treuil
  • Unité de puissance hydraulique (HPU)
  • Jeu d'accumulateurs pour une réutilisation de l'énergie
  • Unité de référence du mouvement (MRU)
  • Canalisations et câbles d'interfaçage
 
 

Avantages

  • Forte dynamique de vitesse et de couple
  • Précision et répétabilité élevées
  • Possibilité de stockage et de récupération de l'énergie
  • Fonctionnement en parallèle de plusieurs autres consommateurs, sans restriction
  • Sécurité accrue pour la charge, l'équipement, le personnel et l'environnement
  • Performances extrêmement réactives
  • Fonctionnement polyvalent et flexible
  • Système compact, espace minimum requis
  • Aucun opérateur supplémentaire n'est nécessaire