Commandes et entraînements électriques

  • Commandes et entraînements électriques offshore
    Offshore electric drives and controls

    Commandes et entraînements électriques

    En concertation avec le client, Rexroth traduit les procédures d'application en une philosophie de commande qui constitue la base du développement du matériel et du logiciel.

  • Systèmes de commande à distance
    Remote control systems

    Systèmes de commande à distance

    Le système Marex SB a été conçu pour des bateaux dotés de moteurs diesel et de systèmes inverseurs de marche, d'hélices à pas variable ou de moteurs à propulsion hydraulique afin de remplacer des chaînes ou câbles pousseurs-tireurs mécaniques plutôt lents.

 
Content

Les commandes spécialement conçues avec un logiciel dédié permettent à l'opérateur d'effectuer différentes phases des procédures avec une maîtrise totale. Le système de commande intégré fournit les capacités opérationnelles au système et surveille en permanence la sécurité du système. Pour assurer la sécurité et la fiabilité de tout le système, des fonctions de redondance étendues sont intégrées à la technique de commande et d'entraînement.

Récupération des données

Le système de commande est basé sur un principe maître-esclave et contrôle la bonne interaction entre l'ordinateur central et les modules. La fourniture des données actuelles du système de commande et d'entraînement permet des interventions manuelles de la part de l'opérateur. En dehors de la commande fonctionnelle, le panneau de commande de l'opérateur offre une interface utilisateur graphique facilitant la surveillance du système et le réglage des paramètres.

Systèmes de commande à distance

Le système Marex SB a été conçu pour des bateaux dotés de moteurs diesel et de systèmes inverseurs de marche, d'hélices à pas variable ou de moteurs à propulsion hydraulique afin de remplacer des chaînes ou câbles pousseurs-tireurs mécaniques plutôt lents.