Système de levage continu

Content

En coopération avec des organismes de certification et des institutions du savoir, Bosch Rexroth a élaboré de nouvelles normes et solutions novatrices pour résoudre le problème des risques de fatigue inhérents aux sollicitations élevées. Le système de commande avancé se caractérise par une commande rigoureuse des accélérations et des décélérations, par des mouvements de cylindres parallèles et opposés, par des transferts harmonieux des charges élevées et par un processus automatique à quatre quadrants au cours duquel le système alterne automatiquement entre opérations d'abaissement des piliers et de levage de la plate-forme, et inversement. Il en résulte une vitesse de levage constante de 1 m/min, voire supérieure. De plus, des fonctionnalités expressément intégrées permettent d'accroître la fiabilité et la sécurité des opérations, tout en réduisant considérablement la puissance nécessaire.

 

Système de mesure intégré des cylindres (CIMS)

Les cylindres de levage sont équipés du CIMS (système de mesure intégré en céramique) qui fournit un signal d'une grande précision requis par le système de commande pour évaluer l'état du système en termes de précision, de mouvement et de nivellement du navire ou de la plate-forme. Les tiges de vérin sont protégées par un revêtement en céramique qui convient aux pires conditions ambiantes.