Systèmes de ripage

  • Que ce soit pour un système de ripage de plate-forme, un ripage de déchargement ou un cadre en A coulissant pour une grue flottante, Rexroth dispose de la solution pour le système d'entraînement global, les commandes associées et les
    Skidding systems

    Systèmes de ripage

    Que ce soit pour un système de ripage de plate-forme, un ripage de déchargement ou un cadre en A coulissant pour une grue flottante, Rexroth dispose de la solution pour le système d'entraînement global, les commandes associées et les composants mécaniques requis.

Marginal Column

Produits pour ripage

Produits associés à nos systèmes de ripage :

Contact

Veuillez contacter directement les experts en systèmes de ripage et de fixation de Bosch Rexroth.

Département offshore

Téléphone : +31 (411) 651 951

E-mail : offshore@boschrexroth.nl

Content

Les concepts de ripage sont variés : alimentation hydraulique ou électrique, entraînement par moteur ou cylindre, avec goupilles / pinces, éléments de levage à crémaillère ou à préhenseur, concept modulaire ou non, concept faisant partie de notre gamme standard ou conçu sur mesure, en fonction de vos besoins. Toutes les options sont ouvertes.

Caractéristiques et possibilités

  • Efforts de poussée / traction de 100 à 1 000 tonnes
  • Pressions hydrauliques jusqu'à 350 bar
  • Systèmes électriques à sécurité intrinsèque
  • Ripage réversible possible
  • Pinces de préhenseur à double effet, permettant de libérer le préhenseur
  • Couche Enduroq appliquée sur les tiges de cylindre Plus d'informations sur les technologies de surface Enduroq
  • CIMS (système de mesure intégré des cylindres) pour un ripage automatique et précis
  • Fonctionnement à distance
  • Largeur de préhenseur réglable
  • Unité de puissance et commandes montées sur patins pour une installation facile
  • Unité de puissance à moteur diesel ou électrique, antidéflagrante
  • Synchronisation intégrée