Techniques de scène

Content
Énergies Renouvelables

Bosch Rexroth est un partenaire qui équipe les scènes les plus réputées du monde.

  • Sécurité et flexibilité pour un déroulement sans heurts
  • Une technique silencieuse pour un plaisir sans gêne

 

Rexroth a plus de trente ans d’expérience en matière d’ingénierie, d’étude et de réalisation d’équipements destinés à l’automatisation et à la mise en mouvement des scènes du monde entier. Ses équipes de spécialistes mutualisent leurs expériences et accompagnent votre installation pendant toute sa durée de vie.

Des solutions uniques, à partir d’un même fournisseur, avec des interfaces parfaitement adaptées : Rexroth est l’un des seuls constructeurs à maitriser l’interactivité entre les axes hydrauliques et électriques et bien sûr le contrôle-commande dédié aux techniques scéniques. Les interfaces de commande et interfaces utilisateur sont indépendantes de la technologie utilisée pour l’entrainement. L’opérateur peut programmer ses axes hydrauliques ou électriques, selon les besoins.

Rexroth propose des solutions pour les travaux neufs et pour la modernisation de machineries existantes.

La conception modulaire du contrôle-commande SYB 3.0 permet la mise en œuvre de solutions sur mesure, facilement mises en place pendant une courte pause durant la saison théâtrale par exemple. Les systèmes Rexroth répondent toujours aux standards de sécurité les plus récents (SYL3) et diminuent la puissance installée nécessaire grâce à de nombreuses innovations.

Grâce à la structure décentralisée du contrôle-commande, vous pouvez faire évoluer ou moderniser votre machinerie, étape par étape, sans modification profonde de l'installation existante. Avec un service sur mesure, allant de la formation à la fourniture de pièces de rechange, en passant par la maintenance prédictive et le diagnostic à distance, Rexroth accompagne l’automatisation de votre machinerie sur toute sa durée de vie.