Traitement du bois

Traitement du bois

Un rendement maximal, une usure minimale : Bosch Rexroth rend le traitement du bois efficace

 

Les exigences des machines de tritement du bois sont élevées : elles doivent être faciles à utiliser, exploiter le matériau de manière optimale et pouvoir résister à des séries de mouvements complexes. Une longue durée de vie ainsi qu'une une faible consommation d'énergie sont simultanément requises. Bosch Rexroth propose des composants à hautes performances et des systèmes inter-technologiques pour les machines de traitement du bois qui fonctionnent de manière fiable même dans les pires conditions.


Qu'il s'agisse de la coupe du bois dans les scieries ou du traitement du bois avec commande CNC – chez Bosch Rexroth, les utilisateurs trouvent des systèmes faciles à utiliser qui augmentent l'exploitation des matériaux avec des solutions toutes prêtes. La scie à chantourner en est un exemple : elle mesure la géométrie naturelle des bûches et en calcule la coupe optimale. Les axes hydrauliques de Bosch Rexroth amènent les lames de la scie dans la bonne position. Cela permet une utilisation efficace du matériau asvec un haut débit.

Le système hydraulique quasiment sans entretien est également adapté aux exigences en matière de longévité dans un milieu sévère. De plus, le portefeuille de Bosch Rexroth comprend les techniques d'entraînement et de commande électriques, la technologie linéaire et la technique de montage ainsi que la pneumatique – toutes les techniques/technologies pertinentes pour accroître la productivité dans le traitement du bois.


Lles fabricants de machines de traitement du bois peuvent accéder par le biais de Bosch Rexroth à une gamme complète de composants et de systèmes. Les conseils fournis par Bosch Rexroth sont technologiquement neutres. De ce fait, les fabricants de machines obtiennent des solutions systèmes parfaitement harmonisées les unes avec les autres. L'utilisation systématique du Rexroth 4EE – Rexroth for Energy Efficiency – réduit la consommation d'énergie.