France

Sélectionnez votre pays

France
 

Foreuses de tunnels

Tunneliers, Rexroth

Unité de commande de précision pour une puissance herculéenne : Bosch Rexroth dirige des foreuses de tunnels

 

Roue de coupe, propulsion, excavation, commandes, fonctions supports.... Les opérations de creusage de tunnel nécessitent précision, fiabilité, efficacité et sécurité. Bosch Rexroth offre un catalogue complet de composants et de solutions répondant aux besoins des constructeurs et des utilisateurs de tunneliers : de l'alimentation hydraulique de la tête de coupe jusqu'au système commandant le train suiveur. Toutes ces solutions doivent travailler en parfaite harmonie pour permettre un fonctionnement électro-hydraulique efficace !

Grâce à notre réseau mondial, les experts de Bosch Rexroth ne sont jamais loin de leur affectation. Grâce à notre expérience, nous sommes un interlocuteur compétent en matière de foreuses de tunnels. Nous avons fournis nos solutions à de nombreux tunneliers, dont celui ayant creuser le tunnel de Caluire, près de Lyon.

Actuellement, le plus long tunnel du monde est celui du Saint-Gothard. Chacun des deux conduits principaux mesure 57 kilomètres de longueur. Quatre tunneliers de grande puissance, chacune de 440 m de longueur et un poids de presque 3 000 tonnes ont réussi à transpercer le massif. Ces foreuses de 3 500 kilowatts de puissance sont commandées par la technologie Bosch Rexroth.


Les systèmes d'entraînement conçus par Bosch Rexroth pour le Saint-Gothard se caractérisent par leur efficience et surtout leur fiabilité. C'est une attente de la part de nos commanditaires quand il s'agit de construire des tunnels : les plannings sont serrés et chaque retard coûte de l'argent. Grâce à sa longue expérience de plusieurs années, Bosch Rexroth est en mesure de proposer des solutions individuelles. Au cœur de nos efforts se trouve la volonté de réduire les Total-Costs-of-Ownership pour le client.