Engins de travaux publics

Content

Rendement en hausse, émissions en baisse : les fabricants de machines de construction obtiennent chez Bosch Rexroth des solutions adaptées

  • Des concepts de Downsizing avec des performances machine identiques ou meilleurs
  • Des réponses concrètes aux règlementations sur les émissions US TIER 4 final et Euro Stage IV
  • Abaissement de la consommation de carburant avec une dynamique système optimale par le DHC
 

Que ce soit des pelleteuses, des chargeuses sur pneus, des finisseurs ou des bétonnières à malaxeur – les machines de construction doivent allier puissance et précision maximales de manière optimale. Pour cela, des systèmes d'entraînement et de commande puissants sont impératifs. Les coûts énergétiques en hausse imposent en outre des rendements élevés. En même temps, une réduction significative des émissions est nécessaire, assortie des exigences spécifiques aux marchés régionaux. Avec tous ces défis, la branche des machines de construction peut compter sur un savoir-faire en matière de système acquis sur de longues années, sur l'expérience et sur les produits innovants de Bosch Rexroth.


Les fabricants de machines de construction obtiennent auprès de Bosch Rexroth des solutions possibles concrètes pour US TIER 4 final et Euro Stage IV. Les concepts de downsizing représentent un élément constitutif important : avec l'aide des systèmes hydrauliques à hautes performances, les clients peuvent réduire la puissance nominale du moteur, par exemple d'une chargeuse compacte, avec des performances identiques, voire meilleures. Le concept de downsizing de Bosch Rexroth autorise des augmentations de l'efficacité dans le système complet pour minimiser les émissions, la consommation de carburant et l'encombrement avec des moteurs plus petits.


Des systèmes hydrauliques à haute efficacité constituent la base d'un downsizing couronné de succès : avec Hydraulic Fly Wheel (HFW), il est par exemple possible de stocker l'énergie inutilisée et de la remettre à disposition en fonction des besoins. HFW peut être utilisé pour le lissage de la puissance, pour le downsizing du moteur Diesel ou en fonction Boost.

Les entraînements hydrostatiques de ventilateur à régulation électronique de Bosch Rexroth permettent de maintenir de manière fiable la température de service des moteurs à combustion à un niveau optimal, y compris dans les conditions d'utilisation les plus dures. De cette manière, la consommation peut être abaissée de jusqu'à 5 pour cent. Ainsi, les entraînements hydrostatiques de ventilateur contribuent au respect des dispositions légales comme TIER 4 final et Euro Stage IV.


Un autre exemple : le module de fonction Diesel Hydraulic Control (DHC) optimise l'action conjointe des moteurs diesel et des systèmes hydrauliques. Ici, le rendement global est augmenté et seule la quantité exacte d'énergie nécessaire est mise à disposition. Avec DHC et d'autres solutions de Rexroth, les fabricants et les utilisateurs peuvent donc réduire considérablement la consommation de carburant de leurs machines – avec une dynamique de système optimale.


Dans le monde entier, nos clients comptent sur des solutions adaptées aux besoins de leurs marchés respectifs. Nous développons et fabriquons justement ces solutions en réseau mondial et sommes ainsi proches du constructeur et de ses défis.