Ensachage vertical

Content
vertical_bag_forming
 

Fonctionnement

L'une des principales caractéristiques est la chute synchrone du produit via le tuyau de remplissage. Le film, principalement imprimé, est dévidé d'un rouleau avec une tension régulière à l'aide d'un système à roue libre.

En tirant le film par-dessus l'épaulement de formage, il prend la forme d'un tuyau. Le scellage vertical s'effectue grâce à des éléments chauffants thermocommandés. Lors du scellage horizontal ultérieur, les mâchoires s'approchent du film de manière synchrone, au cours du processus de scellage.