Mise au pas (magic belt)

Content
Courroie Magic (Magic belt)
 

Fonctionnement

Les produits sont regroupés par des bandes à passes multiples avant d'être placés dans une boîte. Cette procédure est appliquée aux machines à chargement par le haut et aux machines à chargement latéral. Deux chaînes ou courroies parallèles à entraînements séparés transportent chacune un train avec des alvéoles connectées. Les trains remplis sont déchargés à la station de déchargement puis retournent rapidement à la station de chargement.

Une fois toutes les alvéoles remplies, le train chargé se dirige vers la station de déchargement où les produits sont répartis dans des cartons ou repositionnés par un robot. Des applications avec trois chaînes et deux trains par chaîne sont également possibles, en fonction du nombre d'alvéoles et du débit du produit.