Étiqueteuses

Content
Étiqueteuses
 

Fonctionnement

Les récipients sont alimentés via une bande transporteuse ou par une bande de convoyeur à accumulation. L'étoile d'alimentation entraînée par servomoteur prend en charge les récipients et les achemine jusqu'à la table de récipients. Elle fonctionne de manière synchrone avec la vis d'alimentation et le disque rotatif de l'étiqueteuse. Les étiqueteuses fonctionnent principalement à vitesse constante : la table de récipients tourne à une vitesse ajustée au processus.

La hauteur de distribution des étiquettes est réglée avec précision avant le processus de distribution. L'étiquette est brossée juste après sa distribution afin de garantir une parfaite application, sans plis. Différentes unités de puissance peuvent être connectées à une étiqueteuse moderne et modulaire. Les machines les plus couramment utilisées fonctionnent avec des étiquettes enveloppantes. Une fois l'étiquette appliquée, le récipient est déchargé après avoir été transmis de manière synchrone à une étoile de déchargement.

Les avantages de votre machine

Fonctions technologiques prédéfinies telles qu'une commande de marque d'immatriculation et une fonction CamLock

Entraînements servo extrêmement dynamiques pour un mouvement des plateaux de récipient optimisé

E/A décentralisés via sercos III pour les capteurs et les actionneurs, directement sur le module de la machine