Remplissage et fermeture de bouteilles

Content
Monteur de cartons
 

Fonctionnement

Les bouteilles vides sont soutenues au niveau de la vis d'alimentation. La vis est adaptée à l'étoile d'alimentation. L'étoile d'alimentation, entraînée par un servomoteur, prend en charge les bouteilles et les introduit dans le carrousel de remplissage. Les bouteilles provenant de l'étoile d'alimentation sont stoppées de manière mécanique ou pneumatique puis remplies au moyen de vannes à commutation rapide. Le processus de remplissage est contrôlé par la mesure permanente du niveau de liquide.

Une fois les bouteilles remplies, elles sont récupérées par l'étoile de transfert pour être transmises à la capsuleuse. Les bouteilles sont capsulées avec des capsules individuelles, de manière mécanique, pneumatique ou au moyen d'un servomoteur.