Commandes et entraînements électriques

Composants de commandes et d'entraînements électriques Rexroth pour conditionneuses et machines de traitement
Marginal Column
Emballage

Système d'automatisation à l'intention de l'industrie du conditionnement

Content

Systèmes d'automatisation souples pour conditionneuses et machines de traitement

IndraMotion garantit des temps de cycle plus courts et des changements de format plus rapides, tout en améliorant la précision. Ce système vous permet d'automatiser plus facilement et plus rapidement vos processus, avec plus de souplesse. Ceci est vrai pour toute la gamme, des machines uniques aux systèmes de production connectés. Des plates-formes de commande évolutives et des normes logicielles internationales vous permettent d'implémenter vos diverses applications dans la configuration de votre choix.

L'utilisation d'IndraMotion vous garantit de toujours disposer de la solution optimale, sur les plans technique et économique, pour vos besoins spécifiques. En fonction de votre architecture de commande et de vos exigences fonctionnelles :

  • IndraMotion MLD - pour des topologies à base d'entraînement avec un maximum de 6 axes, c'est-à-dire pour le montage de cartons ou les étiqueteuses
  • IndraMotion MLC - pour des topologies basées sur des commandes avec un maximum de 16 axes, c'est-à-dire pour des encartonneuses ou des machines verticales pour le formage, remplissage et scellage


Avantages

  • différentes plates-formes de commande
  • fonctions MotionLogic intégrées conformes aux normes CEI 61131-3 et PLCopen
  • ingénierie plus rapide grâce à des fonctions technologiques pour des processus spécifiques et à des bibliothèques logicielles complètes
  • vaste gamme de dispositifs HMI et de composants M/A
  • plates-formes à entraînement évolutives dotées de moteurs dynamiques
  • flexibilité grâce à de nombreuses fonctions technologiques
  • outils logiciels intuitifs pour l'ingénierie et le fonctionnement
  • architectures ouvertes et évolutives avec interfaces de communication normalisées
  • technologies de sécurité intégrées à l'entraînement, conformes à la norme EN 954-1, catégorie 3