Présentation du système

Content
Présentation des systèmes IndraMotion MLD et IndraMotion MLC

IndraMotion - Présentation du système

L'utilisation d'IndraMotion vous garantit de toujours disposer de la solution optimale, sur les plans technique et économique, pour votre implémentation spécifique. En fonction de la topologie de commande et des fonctions générales souhaitées, vous avez le choix entre trois solutions complètes extrêmement évolutives.

Technical Data IndraMotion MLD

Solution décentralisée à base d'entraînement pour une utilisation avec un maximum de 8 axes et une fonctionnalité totale limitée.

Avec API et technologies de sécurité intégrées conformes à la norme EN 954-1, catégorie 3

Technical Data IndraMotion MLC

Solution compacte basée sur des commandes, pour des architectures centralisées ou décentralisées avec un maximum de 16 axes par commande et des fonctions générales de niveau intermédiaire. Il est possible de relier jusqu'à 64 contrôleurs, même avec des systèmes avancés, via une communication croisée Ethernet et axe maître.