Emballage final

Content
Raccords - Série QR1

Raccords - Série QR1

En plus des programmes Mini et Standard, le programme de raccord complet inclut également de nombreux raccords fonctionnels. Avec la série QR1, Bosch Rexroth fournit un programme complet pour ses composants pneumatiques.

Raccord droit, coudé ou accouplement en Y, en version filetée ou enfichable : la série QR1 dispose de la bonne solution pour de nombreuses applications. Des produits tels que les vannes d'arrêt et les clapets à bille sont également inclus dans la gamme des raccords fonctionnels.

> Catalogue de produits

 
Cylindre sans tige - Série RTC

Cylindre sans tige - Série RTC

Les cylindres sans tige de la série RTC de Bosch Rexroth sont parfaits pour des applications puissantes, dans des conditions d'installation exiguës. La conception compacte et les fonctionnalités spécifiques de la série RTC dévoilent de nouvelles capacités. Le piston ovale soutient de lourdes charges et se serre comme un piston radial. Grandes capacités et dimensions du cylindre réduites permettant une conception de machines compactes.

> Catalogue de produits

 
Terminaux de distribution - Série TC

Terminaux de distribution - Série TC

Le domaine pneumatique requiert des petites vannes continues à débit volumique élevé. Par conséquent, nous avons développé la nouvelle série de vannes TC : idéale pour des applications pneumatiques à espace restreint et exigeant des débits volumiques particulièrement élevés.

> Catalogue de produits

 
Terminaux de distribution - Série CA44

Terminaux de distribution - Série CA44

La série CA44 est une innovation récente de Bosch Rexroth combinant les avantages d'une boîte à air (airbox) standard et la flexibilité d'un terminal de distribution classique. Ce nouveau produit constitue la solution à quatre vannes et à connexion AS-i la plus compacte du marché actuel.

> Catalogue de produits

 
Unité de préparation de l'air - Série AS

Unité de préparation de l'air - Série AS

Le système Air Service (AS) répond de manière convaincante aux exigences élevées relatives à la préparation de l'air comprimé. Parallèlement aux fonctions standard de filtration, régulation et lubrification, cette unité de maintenance à construction modulaire permet également l'intégration de fonctions spécifiques tout en conservant des dimensions compactes : vannes d'arrêt, vannes à 3/2 voies et vannes de remplissage (« soft start »).

> Catalogue de produits

 
Techniques de préhension et d'aspiration

Techniques de préhension et d'aspiration

Technique d'aspiration avec ventouses, éjecteurs et accessoires. Différents matériaux, formes et dimensions sont disponibles : un modèle adapté peut donc être disponible pour tous les types de pièces et toutes les utilisations.

Par exemple, les récents générateurs de vide en ligne de la série EBS, novateurs, frappent vraiment un grand coup : légers, hautes performances et dimensions compactes, grande variété des modèles, rapport prix / performances optimal. Leur conception compacte et leur légèreté en font de parfaits éjecteurs pour des installations à espace restreint ou pour des processus dynamiques.

> Catalogue de produits