Emballage secondaire

Content
Terminaux de distribution - Série HF03-LG

Terminaux de distribution - Série HF03-LG

Terminal de distribution idéal lorsqu'un système modulaire à petites dimensions et débit volumique élevé est requis. La manipulation aisée du VTS, en raison d'une extensibilité simple, et les vannes encliquetables facilitent les remplacements en évitant un démontage complet du dispositif. Adapté à tous les types d'applications, notamment pour les grands actionneurs et ceux de taille moyenne, et lorsque légèreté et débit volumique élevé sont requis.

> Catalogue de produits

 
Terminaux de distribution - Série LP04

Terminaux de distribution - Série LP04

Les fonctions du bus de champs ont été intégrées directement à la plaque de connexion afin de conférer au terminal de distribution LP04 un profil extrêmement compact et bas. Le faible poids, imputable à une construction exclusivement en plastique du terminal, et les vannes encliquetables garantissent un échange simple et rapide des fonctions de vanne. Applications classiques de ce terminal de distribution : commande des processus, technique d'aspiration, industrie électronique et des semi-conducteurs.

> Catalogue de produits

 
Cylindre profilé - Série ICL

Cylindre profilé - Série ICL

Ce cylindre de ligne hygiénique ISO (VDMA) est spécialement conçu pour les applications d'emballage. Ce cylindre se caractérise par un montage pratique du capteur et une construction hygiénique qui associent facilité de nettoyage et de maintenance.

> Catalogue de produits

 
Cylindre compact - Série CCI

Cylindre compact - Série CCI

Les nouveaux cylindres compacts sont conformes à la norme ISO 21287, aux grands et nombreux besoins de nos clients mais également à nos propres exigences nous permettant de revendiquer une qualité exceptionnelle.

> Catalogue de produits

 
Cylindre miniature ISO, Série OCT

Cylindre miniature ISO, Série OCT

Le cylindre miniature octogonal ISO résiste à la corrosion et est disponible avec ou sans tige de piston rotative. Il représente une nouvelle génération de cylindres miniatures constitués d'aluminium et de plastique. Dans de nombreuses applications utilisant des cylindres miniatures ISO, l'on constate une augmentation de la demande en solutions modulaires, révolutionnaires sur le plan technologique et faisant gagner du temps. Ce cylindre miniature octogonal ISO associe un cylindre pneumatique et des modules d'automatisation avec des options préalablement indisponibles.

> Catalogue de produits

 
Unité de préparation de l'air - Série AS

Unité de préparation de l'air - Série AS

Le système Air Service (AS) répond de manière convaincante aux exigences élevées relatives à la préparation de l'air comprimé. Parallèlement aux fonctions standard de filtration, régulation et lubrification, cette unité de maintenance à construction modulaire permet également l'intégration de fonctions spécifiques tout en conservant des dimensions compactes : vannes d'arrêt, vannes à 3/2 voies et vannes de remplissage (« soft start »).

> Catalogue de produits

 
Cylindre profilé - Série PRA

Cylindre profilé - Série PRA

Ce cylindre ISO a été développé en coopération avec l'industrie automobile pour répondre à ses besoins spécifiques. Ce cylindre se caractérise par la fixation de plusieurs capteurs. De plus, ce cylindre utilise un excellent amortissement pneumatique. L'amortissement a été développé pour réduire les processus nécessaires et déplacer plus de masse en un temps optimal.

> Catalogue de produits

 
Cylindre de guidage - Série GPC

Cylindre de guidage - Série GPC

Le cylindre de précision guidé dispose d'une capacité de charge latérale élevée et d'une sécurité non rotative. La course, extrêmement régulière et précise, rend inutile tout guidage distinct. De nombreux modèles spéciaux de cylindres guidés GPC sont disponibles, comme la version hygiénique par exemple (domaine agroalimentaire).

> Catalogue de produits