Agroalimentaire et emballage primaire

Content
Terminaux de distribution pour l'industrie alimentaire - Série CL03

Terminaux de distribution pour l'industrie alimentaire - Série CL03

Terminaux de distribution propres et hygiéniques dotés d'une importante isolation électrique, d'une grande souplesse et au concept modulaire éprouvé. Parfaits pour une installation et une utilisation sans boîtier en environnement de nettoyage humide ; le terminal de distribution peut ainsi être installé aussi près que possible du système d'entraînement.

> Catalogue de produits

 
Cylindre hygiénique en acier inoxydable ISO - Série ICS

Cylindre hygiénique en acier inoxydable ISO - Série ICS

Les applications des industries alimentaire et de conditionnement exigent des composants dotés de surfaces propres et lisses pouvant être complètement et soigneusement nettoyées. Les applications hygiéniques s'exposant toujours à un risque supplémentaire de corrosion, seuls des matériaux anticorrosion peuvent être utilisés dans ces produits. Les nouveaux cylindres ICS disposent d'une conception moderne et hygiénique tout en répondant pleinement à ces exigences spécifiques.

> Catalogue de produits

 
Détendeur électropneumatique - Série ED05

Détendeur électropneumatique - Série ED05

Le détendeur électropneumatique transforme des commandes électroniques en pression pneumatique. La vanne est un composant extrêmement dynamique avec un temps de réponse court et une hystérésis minimale. Elle offre une conception compacte, des débits volumiques élevés et une grande fiabilité.

> Catalogue de produits

 
Cylindre de guidage - Série GPC Clean

Cylindre de guidage - Série GPC Clean

Ce cylindre de guidage à conception hygiénique est utilisé lorsque les performances des cylindres courants ne suffisent plus. Le cylindre dispose d'une surface lisse et facile à nettoyer (profil propre et résistance au froid, à l'humidité et aux éclaboussures). Le caisson et les bagues de guidage en aluminium anodisé résistent aux procédures de nettoyage les plus intensives.

> Catalogue de produits

 
Détendeur électropneumatique - Série ED02

Détendeur électropneumatique - Série ED02

La série ED02, extrêmement compacte, propose des solutions de régulation pneumatique optimales pour différentes branches et applications, en raison de ses caractéristiques de performance.

Fiable, dynamique et rentable.

> Catalogue de produits

 
Système de transport sans contact - Série NCT

Système de transport sans contact - Série NCT

Le système NCT se base sur le principe de Bernoulli et ouvre des possibilités totalement nouvelles, notamment pour les petites applications de manutention. Les objets et pièces pesant jusqu'à 0,9 kg peuvent être soulevés et déplacés sans toucher la surface.

> Catalogue de produits