Technologies d'assemblage et de mouvements linéaires

Content

En matière d'aliments, il existe des exigences spécifiques en fonction des processus et des technologies. Ceci s'applique également lors du transport de denrées alimentaires déjà emballées. Les technologies d'assemblage et de mouvements linéaires proposent de nombreuses solutions de manutention et de transport pour des applications d'emballage primaire, secondaire et final répondant aux exigences d'hygiène élevées et à la demande en solutions flexibles de l'industrie alimentaire.

 
VarioFlow Plus

VarioFlow Plus

Le VarioFlow Plus est le nouveau système de convoyage à chaîne, simplifié, flexible et silencieux.

Il permet de traiter sur les lignes de production, de montage et d'emballage des lots plus petits, d'effectuer des changements de produits plus fréquents et de gérer un plus grand nombre de variantes.

 
VarioFlow S pour l'emballage et la transformation

VarioFlow S

Le VarioFlow S , système de convoyeur à chaîne, est spécialement conçu pour répondre aux strictes réglementations d'hygiène puisqu'il existe également une variante en acier inoxydable, en plus de la version en aluminium. Proposé en diverses tailles, il constitue également la meilleure base pour transporter des emballages de différentes tailles.

 
EasyHandling pour l'emballage et la transformation

EasyHandling

Différentes applications de type « Pick & Place » peuvent être réalisées avec EasyHandling - Le système d'élaboration de mouvements cartésiens . Avec EasyHandling, vous pouvez combiner différentes techniques d'entraînement au sein d'une seule et même application afin d'élaborer un système de manutention répondant précisément à vos besoins.

Avantage propre au système d'élaboration : avec ses connexions à autoverrouillage, il offre une très grande précision et sa conception, son installation et sa mise en route sont ce qui demande le plus d'efforts.

 
Module linéaire MKR pour l'emballage et la transformation

Module linéaire MKR

Le module linéaire à plusieurs variantes MKR 20-80 de Bosch Rexroth est une solution particulièrement facile à nettoyer, configurable individuellement et prête à installer ; le module se destine aux applications impliquant des cycles de nettoyage intensifs comme les applications associées à l'industrie alimentaire et à l'industrie du conditionnement. Grâce à la courroie dentée précontrainte, le module linéaire permet d'obtenir des vitesses allant jusqu'à 5 m/s.

 
Éléments mécaniques de base

Éléments mécaniques de base

Grâce aux profils en aluminium anodisé et aux accessoires anticorrosion de la gamme de produits Éléments mécaniques de base , vous pouvez concevoir des bâtis de machines, des boîtiers, des dispositifs, des tables de travail ou des barrières de protection personnalisés.

 
Guides linéaires et montages de vis à rotule

Guides linéaires et montages de vis à rotule

Les guides linéaires et montages de vis à rotule, produits indépendants ou intégrés de manière compacte dans des systèmes linéaires, fournissent dynamisme et fiabilité à la production alimentaire.

Certains produits associés à la technique du mouvement linéaire se caractérisent par une conception hygiénique en acier inoxydable.